Klimatyzatory montowane z boku szafy
- DTS: Klimatyzatory montowane z boku szafy lub na drzwiach szafy.
- DTI: Częściowo wpuszczone klimatyzatory montowane z boku szafy lub na drzwiach szafy.
Najnowocześniejsza seria klimatyzatorów do montażu bocznego zgodnie z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi:
- Szczególnie energooszczędny z wysokim EER (współczynnik efektywności energetycznej).
- Przyjazny w obsłudze, łatwy do wymiany wentylator i PCB.
- Powierzchnia zewnętrzna łatwa do czyszczenia.
| Typ | Moc chłodnicza | Wymiary (WxSxG) | Napięcie znamionowe | cULus | CE | UKCA | cURus | EAC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DTI 6X1E | 2,6 kW | 1538 x 485 x 278 mm | 230 / 400 V 3~ | |||||
| DTS 6X1E | 1547 x 485 x 278 mm | ||||||||
|
DTI 6X2E | 4,5 kW | 1538 x 485 x 372 mm | 230 / 400 V 3~ | |||||
| DTS 6X2E | 1547 x 485 x 372 mm | ||||||||
|
DTS 6011H | 320 W | 300 x 495 x 140 mm | 230 V | |||||
|
DTFS 6021 | 370 W | 550 x 280 x 210 mm | 115 / 230 / 400 V 2~ | |||||
|
DTFS 6031 | 570 W | 550 x 280 x 210 mm | 115 / 230 / 400 V 2~ | |||||
|
DTFS 6041 | 870 W | 550 x 280 x 280 mm | 115 / 230 / 400 V 2~ | |||||
|
DTI 6201 | 1,15 kW | 1537 x 485 x 218 mm | 115 / 230 / 400 V 2~ | |||||
| DTS 6201 | 1540 x 485 x 218 mm | ||||||||
|
DTI 6201C | 1 000 W | 962 x 418 x 244 mm | 115 V / 230 V / 400 V 2~ | |||||
| DTS 6201C | 966 x 399 x 244 mm | ||||||||
|
DTI 6301 | 1,55 kW | 1537 x 485 x 218 mm | 115 / 230 / 400 2~ | |||||
| DTS 6301 | 1540 x 485 x 218 mm | 115 / 230 / 400 V 2~ | |||||||
|
DTI 6301C | 1,5 kW | 962 x 418 x 244 mm | 115 / 230 / 400 V 2~ | |||||
| DTS 6301C | 966 x 399 x 244 mm | ||||||||
|
DTI 6401 | 2,0 kW | 1537 x 485 x 278 mm | 230 / 400 V 3~ | |||||
| DTS 6401 | 1540 x 485 x 278 mm | ||||||||
|
DTI 6501 | 2,5 kW | 1537 x 485 x 278 mm | 400 V 3~ | |||||
| DTS 6501 | 1540 x 485 x 278 mm | ||||||||
|
DTI 6801 | 4,0 kW | 1537 x 485 x 372 mm | 400 V 3~ | |||||
| DTS 6801 | 1540 x 485 x 372 mm | ||||||||
|
DTI 6901 | 5,6 kW | 1537 x 485 x 372 mm | 400 V 3~ | |||||
| DTS 6901 | 1540 x 485 x 372 mm |
dostępne
w przygotowaniu
opcjonalne