| 80 dB (A) | 85 dB (A) | 90 dB (A) |
|---|---|---|
BExS110
- могут быть установлены 32 различных тона, соответствующих UKOOA/PFEER
- уровень звука: 113 дБ(A)
- 3 тона, выбираемых внешне: управление возможно в случае применения устройств постоянного тока
- синхронизация тонов посредством кварцевого резонатора
- регулируемая громкость (кроме устройств 12 В)
- ATEX и дополнительно одобрено IECEx
- корпус выполнен из литого алюминия LM6, рупор – из ABS-пластика
- монтажный кронштейн – из нержавеющей стали (поворот на 360°)
- категории 2G (зоны 1 и 2), 2D (зоны 21 и 22)
- 3D-покрытие - выдающаяся зона покрытия. Достигайте максимальной эффективности с сигнальными устройствами от Pfannenberg. Узнайте больше.
Подробная информация о Pfannenberg 3D
Технические характеристики
| Технические характеристики | BExS110 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение | 230 В AC | 115 В AC | 48 В DC | 24 В DC | 12 В DC | |
| Номинальная частота | 50/60 Гц | 50/60 Гц | ||||
| Рабочий диапазон | ±10 % | ±10 % | ±25 % | ±25 % | ±25 % | |
| Номинальный ток | 56 мА | 110 мА | 130 мА | 250 мА | 195 мA | |
Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.
Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.
Загрузки
| Описание | язык | Тип | Размер | Загрузить |
|---|---|---|---|---|
Информация о товаре |
|
1,7 MB | Загрузить | |
3D-модель (IGS) |
|
240 KB | Загрузить | |
3D-модель (SAT) |
|
180 KB | Загрузить | |
3D-модель (STEP) |
|
180 KB | Загрузить | |
Сертификат Ex ATEX |
|
2,4 MB | Загрузить | |
Сертификат VdS BExS_110D_24V |
|
510 KB | Загрузить | |
Декларация о производительностиBExS110D, BExS120D |
|
75 KB | Загрузить |
Информация о заказе
| Информация для заказа | BExS110D | BExS110E | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение | 230 В AC | 24 В DC | 230 В AC | 24 В DC | |
| Заказной номер | 32080100000 | 32080800000 | 32082100000 | 32082800000 | |
Примеры аудио
Преимущества продукции
-
1
Мощный электронный звукоизлучатель
Сертифицирован для использования в опасных зонах. Прочный металлический корпус с рупором из огнестойкого АБС-пластика предназначен для оповещения больших пространств.
-
2
Сертифицирован ATEX для зон 1, 2, 21 и 22
Удовлетворяет требованиям для устройств категорий 2G, 3G, 2D и 3D
-
3
Выбор громкости и тонального сигнала
Модели для выхода 110 и 120 дБ(А) Выбор из 32 тонов и трехступенчатое регулирование громкости для оповещения о конкретных событиях.
-
4
Высокий класс защиты IP (IP 66/67)
Защита от дождя, снега, льда и пыли позволяет использовать устройства в любых погодных условиях. Выдерживает воздействие направленной струи.
-
5
Надежная конструкция
Стойкий к морской воде алюминий и защитный каркас из нержавеющей стали делают устройство идеальным для сложных морских и промышленных условий эксплуатации.
-
6
Широкий диапазон
рабочих температур от –50 °C до +70 °C.
-
7
Удобный монтаж
Кронштейн из нержавеющей стали позволяет устанавливать изделие в любой ориентации.