Выравнивание давления
Устройство выравнивания давления
Из-за колебаний температуры в корпусе относительно температуры окружающей среды возникают различные соотношения давления. Эти соотношения давления могут привести к постепенному накоплению пыли и влаги в корпусе электротехнического шкафа. Для компенсации этих колебаний рекомендуется устанавливать элементы выравнивания давления, при этом сохраняя высокую степень защиты (до IP 69K, высокое давление / очистка струей пара).
Данные | PPC | |
---|---|---|
Заказной номер | 17410050000 | |
Резьба | M12 x 1,5 – 10 мм | |
Класс защиты | IP 66, 68 + 69K | |
Количество в упаковке | 5 штук |
Загрузки
Описание | язык | Тип | Размер | Загрузить |
---|---|---|---|---|
Техническое описание |
|
340 KB | Загрузить |