PFA 30.000 EMC

Выпускной фильтр
  • конструкция идентична для всех вентиляторов с фильтром серии PF
  • защелкивающееся крепление изобретено и запатентовано Pfannenberg
  • монтаж производится без крепежного материала согласно VDE 0113 (EN 60204)
  • простая замена фильтрующего материала без прерывания работы вентилятора
  • со встроенным уплотнителем
  • более безопасное электрическое подключение с использованием пружинных клемм
  • степень защиты IP 54 и IP 55, NEMA тип 12
  • сертификация UL, cUL
  • устойчивость к ультрафиолету (IP 55 версия, RAL 7035)

типоразмер

замена фильтрующего материала без инструментов

монтаж без применения инструментов

степень защиты

степень защиты

NEMA Type 12

Признан UL (UL recognized)

тестировано

CE marked - полное соответствие директивам ЕС

UL, перечисленные для Канады и США

Технические характеристики

ДанныеPFA 30.000 EMC
Монтажный вырез178 x 178 мм
Степень защиты
согласно EN 60529 / UL 50
IP 54NEMA тип 12 – стандартный фильтр
IP 55NEMA тип 12 – рифленый фильтр
Фильтровальный материал
согласно EN 779
IP 54G 4
IP 55G 4
ЦветRAL 7035, другие цвета доступны по запросу

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
PFA 30000 55 UV 7035 EMC pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
PFA 30000 55 UV 7035 EMC STEP 4,9 MB Download
Filter 170x170 IP54/TYPE12 PF3 pdf 42 KB Download
Fluted filter 166x156 IP55 PF3 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 620 KB Загрузить

3D-модель (STEP)

  • английский
zip 1,4 MB Загрузить

Рекомендации по регулярной замене фильтра

  • русский
pdf 400 KB Загрузить

Коэффициент экранирования

  • английский
pdf 750 KB Загрузить

Сертификат CSA

  • английский
pdf 190 KB Загрузить

Сертификат UL

  • английский
pdf 190 KB Загрузить

Cвидетельство о соответствии требованиям UL

  • английский
pdf 170 KB Загрузить

Информация о заказе

Информация для заказаPFA 30.000 EMC
Степень защитыIP 54IP 55
Заказной номер1193000105511930003055

Заказные номера для других типов доступны по запросу.

Дополнительные функции / аксессуары

Фильтрующий материал (5 шт/уп)IP 54IP 55
Заказной номер1861160003118611600035
Габаритные размеры170 x 170 мм166 x 156 мм

Видео

Климат-контроль от Pfannenberg – Вентиляторы с фильтром 4-го Поколения