PFA 60.000 EMC

Выпускной фильтр
  • конструкция идентична для всех вентиляторов с фильтром серии PF
  • защелкивающееся крепление изобретено и запатентовано Pfannenberg
  • монтаж производится без крепежного материала согласно VDE 0113 (EN 60204)
  • простая замена фильтрующего материала без прерывания работы вентилятора
  • со встроенным уплотнителем
  • три уровня производительности, совместимые монтажные вырезы
  • степень защиты IP 54 и IP 55, NEMA тип 12
  • сертификация UL, cUL
  • устойчивость к ультрафиолету (IP 55 версия, RAL 7035)
  • монтажные размеры совместимы с монтажным размером 6 вентиляторов 3-го и 4-го поколений

типоразмер

степень защиты

степень защиты

NEMA Type 12

Утверждено UL

Признан UL (UL recognized)

CE marked - полное соответствие директивам ЕС

тестировано

UL, перечисленные для Канады и США

Технические характеристики

ДанныеPFA 60.000 EMC
Монтажный вырез292 x 292 мм
Степень защиты
согласно EN 60529 / UL 50
IP 54NEMA тип 12 – стандартный фильтр
IP 55NEMA тип 12 – рифленый фильтр
Фильтровальный материал
согласно EN 779
IP 54G 3
IP 55G 4
ЦветRAL 7035, другие цвета доступны по запросу

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
PFA 60000 55 UV 7035 EMC pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
PFA 60000 55 UV 7035 EMC STEP 5,3 MB Download
Filter 284x284 IP54/Type12 PF6 pdf 30 KB Download
Fluted filter 279x264 IP55 PF6 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 740 KB Загрузить

3D-модель (STEP)

  • английский
zip 2,4 MB Загрузить

Рекомендации по регулярной замене фильтра

  • русский
pdf 400 KB Загрузить

Коэффициент экранирования

  • английский
pdf 750 KB Загрузить

Сертификат CSA

  • английский
pdf 190 KB Загрузить

Сертификат UL

  • английский
pdf 190 KB Загрузить

Cвидетельство о соответствии требованиям UL

  • английский
pdf 170 KB Загрузить

Информация о заказе

Информация для заказаPFA 60.000 EMC
Степень защитыIP 54IP 55
Заказной номер1196000205511960003055

Заказные номера для других типов доступны по запросу.

Дополнительные функции / аксессуары

Фильтрующий материал (5 шт/уп)IP 54IP 55
Заказной номер1861160003318611600037
Габаритные размеры284 x 284 мм279 x 264 мм

Видео

Климат-контроль от Pfannenberg – Вентиляторы с фильтром 4-го Поколения