PFA 60.000 EMC

Filtro de descarga
  • diseño idéntico al de los ventiladores con filtro de la serie PF
  • broche de presión desarrollado y patentado por Pfannenberg
  • montaje de puerta sin tornillos conforme a VDE 0113 (EN 60204)
  • sencillo intercambio de estera de filtro durante el funcionamiento
  • con sello de espuma integrado para el recinto
  • contacto seguro gracias a la mejora de los resortes de contacto en la rejilla protectora
  • sistema de protección IP 54 e IP 55, NEMA tipo 12
  • certificación UL, cUL
  • resistencia UV (versión IP 55, RAL 7035)
  • abertura compatible con el tamaño de instalación 6 de la 3ª y la 4ª generaciones

tamaño

sistema de protección

sistema de protección

NEMA Modelo 12

Aprobado por UL

Reconocido por UL para Canadá y EE. UU.

Con marca CE: en total conformidad con las directivas de la UE

probado

En lista UL para Canadá y EE. UU.

Datos técnicos

DatosPFA 60.000 EMC
Abertura292 x 292 mm
Sistema de protección
conforme a EN 60529 / UL 50
IP 54NEMA tipo 12 – filtro estándar
IP 55NEMA tipo 12 – filtro acanalado
Clase de calidad de estera de filtro
conforme a EN 779
IP 54G 3
IP 55G 4
ColorRAL 7035, diferentes colores disponibles a petición

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
PFA 60000 55 UV 7035 EMC pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
PFA 60000 55 UV 7035 EMC STEP 5,3 MB Download
Filter 284x284 IP54/Type12 PF6 pdf 30 KB Download
Fluted filter 279x264 IP55 PF6 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • español
pdf 730 KB Descargar

Eficacia del blindaje

  • inglés
pdf 750 KB Descargar

Modelo 3D (STEP)

  • inglés
zip 2,4 MB Descargar

Certificación CSA

  • inglés
pdf 190 KB Descargar

UL listed certificate

  • inglés
pdf 190 KB Descargar

UL recognized certificate

  • inglés
pdf 170 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoPFA 60.000 EMC
Sistema de protecciónIP 54IP 55
Número de artículo1196000205511960003055

Números de artículo para otros tipos a petición.

Opciones / accesorios

Esteras de filtro (5 unidades/pack)IP 54IP 55
Número de artículo1861160003318611600037
Dimensiones284 x 284 mm279 x 264 mm

Vídeo

Pfannenberg thermal management – Filterfan 4th generation.