PFA 30.000 EMC

Griglia con filtro
  • Stesso design dei ventilatori con filtro della serie PF
  • Fissaggio a scatto sviluppato e brevettato da Pfannenberg
  • Montaggio senza viti a norma VDE 0113 (EN 60204)
  • Facile sostituzione del panno filtrante durante il funzionamento
  • Con guarnizione integrata in schiuma per l’armadio elettrico
  • Contatto sicuro grazie ai campi di contatto migliorati nella griglia schermo
  • Grado di protezione IP 54 e IP 55, tipo NEMA 12
  • Certificazione UR e UL Listed
  • Resistenza agli UV (variante IP 55, RAL 7035)

misura

cambio panno filtrante senza utensili

montaggio senza utensili

grado di protezione

grado di protezione

NEMA modello 12

UL Recognized per il Canada e gli USA

testato

Marcatura CE - conformità totale alle Direttive UE

UL Listed per il Canada e gli USA

Dati tecnici

DatiPFA 30.000 EMC
Dima178 x 178 mm
Grado di protezione secondo EN 60529 / UL 50IP 54NEMA tipo 12 – filtro standard
IP 55NEMA tipo 12 – filtro pieghettato
Categoria di qualità del panno filtrante
a norma DIN EN 779
IP 54G 4
IP 55G 4
ColoreRAL 7035, colori diversi su richiesta

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
PFA 30000 55 UV 7035 EMC pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
PFA 30000 55 UV 7035 EMC STEP 4,9 MB Download
Filter 170x170 IP54/TYPE12 PF3 pdf 42 KB Download
Fluted filter 166x156 IP55 PF3 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 620 KB Download

Efficacia della schermatura

  • inglese
pdf 750 KB Download

Modello 3D (STEP)

  • inglese
zip 1,4 MB Download

Certificato CSA

  • inglese
pdf 190 KB Download

UL listed certificate

  • inglese
pdf 190 KB Download

UL recognized certificate

  • inglese
pdf 170 KB Download

Dati per l’ordine

Dati per l'ordinePFA 30.000 EMC
Grado di protezioneIP 54IP 55
Codice articolo1193000105511930003055

Codici articolo di altri versioni su richiesta.

Opzioni / accessori

Panni filtranti (5 pz/confezione)IP 54IP 55
Codice articolo1861160003118611600035
Dimensioni170 x 170 mm166 x 156 mm