DTI/DTS 9541

Охлаждающие устройства 2500 Вт

DTI: для частично углубленной установки на дверь или стенку
DTS: для навесной установки на дверь или стенку

  • Integrated Cooling System©: Один монтажный вырез для 5 различных исполнений, монтаж возможен одним человеком в течение нескольких минут.
  • Kонденсатор с расстоянием между ламелями в 3 мм эффективно защищен от забивания при использовании в сильно загрязненной атмосфере.
  • Большое расстояние между впускным и выпускным вентиляторами и, соответственно, максимальная циркуляция воздуха, предотвращают появление точек локального перегрева.
  • Oбщий контакт об ошибке и сухой дверной контакт.
  • DTS: монтажный вырез совместим с PWS 7332 L воздушно-водяных теплообменников.

степень защиты

монтаж без применения инструментов

навесной монтаж

монтаж с частичным заглублением

большое расстояние вход/выход, нет точек перегрева

Технические характеристики

ДанныеDTI/DTS 9541
Номинальное напряжение ±10 %AC 50/60 Гц ¹
400/460 B 2~230 B
Мощность охлаждения
согласно EN 14511
A35/A352500 Вт
A35/A501800 Вт
Температура окружающей+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
Степень защиты
согласно EN 60529
IP 54встроенная система испарения конденсата
c защитой от переполнения

1 подходит для всех типов питающего напряжения (см. техническую спецификацию).

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity DTx 9xx1 pdf 370 KB Download
Manual DTx 9x41 pdf 1,0 MB Download
Supplem. DTS/I 94/9541 CC 400V pdf 460 KB Download
Supplement operating device pdf 1,2 MB Download
Supplement 94/9541 SC 230V pdf 330 KB Download
Supple. DTx 94/9541 230V CC/MC pdf 580 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Технические данные 400В

  • английский
pdf 350 KB Загрузить

Технические данные 230В

  • английский
pdf 340 KB Загрузить

Монтажный вырез

  • английский
pdf 120 KB Загрузить

Чертежи DTI

  • английский
zip 3,1 MB Загрузить

Чертежи DTS

  • английский
zip 1,3 MB Загрузить
  • английский
zip 1,3 MB Загрузить

Controller manual

  • немецкий
  • английский
  • французский
  • нидерландский
  • шведский
  • итальянский
  • испанский
pdf 8,6 MB Загрузить

Информация о заказе

Подробности заказаDTI 9541
ТипРабочее напряжение400/460 В AC230 В AC
Стандартный контроллерЗаказной номер1326953205513269541055
Мульти-контроллерЗаказной номер1326956205513269571055
Подробности заказаDTS 9541
ТипРабочее напряжение400/460 В AC230 В AC
Стандартный контроллерЗаказной номер1328953205513289541055
Мульти-контроллерЗаказной номер1328956205513289571055

Видео

Видео: Охлаждающие устройства DTI

Видео показывает метод крепления охлаждающих устройств частично углубленного типа DTI. Охлаждающие устройства разработаны для удовлетворения всех требований к частично углубленной установке, вне зависимости от размера электрического шкафа.

Преимущества продукции

  1. 1

    Стандартизированное охлаждающее устройство

    с привлекательным соотношением цена-качество для безопасного охлаждения электротехнических шкафов.

  2. 2

    Монтаж без применения инструментов (DTI)

    производится 1 человеком менее чем за 3 минуты, что на 55 % снижает затраты на монтаж.

  3. 3

    Конденсатор

    с большим расстоянием между ламелями обеспечивает очень длительные интервалы технического обслуживания даже без дополнительного нано покрытия.

  4. 4

    Большое расстояние между впускным и выпускным вентиляторами

    для безопасной циркуляции воздуха и предотвращения появления точек перегрева.

  5. 5

    Вспомогательная монтажная опора

    позволяет охлождающему устройству свободно стоять при распаковке и перед установкой, а также предотвращает устройство от выскальзывания во время установки в монтажный вырез одним человеком.

  6. 6

    Пружинная скоба (DTI)

    позволяет установить устройство одному человеку. Скоба предотвращает падение устройства, когда оно оставлено без присмотра.

  7. 7

    Высокая степень взаимозаменяемости

    благодаря совместимости монтажных вырезов для 4 классов производительности.

  8. 8

    Встроенный уплотнитель (DTI)

    уже смонтирован и готов к использованию.

  9. 9

    Встроенный дверной и аварийный контакт

    выводит сигнал: при автоматическом режиме ожидания, при открытой двери шкафа, при потере питания, при высокой или низкой температуре, при неисправном датчике темпратуры, при коротком замыкании или при обрыве циркуляции воздуха