DTS 9011H

Охлаждающее устройство 300 Вт
  • прочная стальная крышка, легко окрашиваемая
  • удобен в обслуживании, компактный размер
  • малые монтажные размеры – идеально подходит как для небольших электротехнических шкафов, так и для больших электротехнических шкафов для охлаждения локальных точек перегрева
  • простой и быстрый монтаж с помощью монтажных скоб для монтажа на дверь или на стену
  • мощный центробежный вентилятор обеспечивает хорошую циркуляцию в электротехническом шкафу
  • встроенный сигнал об ошибке и дверной контакт
  • 100% надежность с контроллерами Pfannenberg

навесной монтаж

степень защиты

Технические характеристики

ДанныеDTS 9011H
Номинальное напряжение ±10 %AC 50/60 Гц
230 В
Мощность охлаждения
согласно EN 14511
A35/A35300 Вт
A35/A50180 Вт
Температура окружающей среды+15 … +45 °C / +59 … +113 °F
ХладагентR134a (GWP 1430), 130 g
Степень защиты
согласно EN 60529
IP 54по отношению к шкафу при использовании согласно рекомендации производителя

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity DTx 9xx1 pdf 55 KB Download
Conformity_UKCA_085507005_Rev01_Mar24_DTI_DTS9xx1.pdf pdf 37 KB Download
Manual DTFI/DTI 9021 pdf 1,7 MB Download
Supplement DTS 9011H 230V SC pdf 590 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Описание товара

  • русский
pdf 190 KB Загрузить

Руководство по эксплуатации

  • русский
pdf 390 KB Загрузить

3D-модель (STEP)

  • английский
zip 1,4 MB Загрузить

EAC Сертификат

  • русский
pdf 1,6 MB Загрузить

UL recognized certificate

  • английский
pdf 530 KB Загрузить

Информация о заказе

Подробности заказаDTS 9011H
ТипРабочее напряжение230 В AC
Стандартный контроллерЗаказной номер13242541055

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера

Заказные номера для других типов доступны по запросу.

Преимущества продукции

  1. 1

    Стандартизированное охлаждающее устройство

    с привлекательным соотношением цена-качество для безопасного охлаждения электротехнических шкафов.

  2. 2

    Конденсатор

    с большим расстоянием между ламелями обеспечивает очень длительные интервалы технического обслуживания даже без дополнительного нано покрытия.

  3. 3

    Большое расстояние между впускным и выпускным вентиляторами

    для безопасной циркуляции воздуха и предотвращения появления точек перегрева.

  4. 4

    Вспомогательная монтажная опора

    позволяет охлождающему устройству свободно стоять при распаковке и перед установкой, а также предотвращает устройство от выскальзывания во время установки в монтажный вырез одним человеком.

  5. 5

    Встроенный дверной и аварийный контакт

    выводит сигнал: при автоматическом режиме ожидания, при открытой двери шкафа, при потере питания, при высокой или низкой температуре, при неисправном датчике темпратуры, при коротком замыкании или при обрыве циркуляции воздуха

  6. 6

    Высокая степень взаимозаменяемости

    благодаря совместимости монтажных вырезов для 5 классов производительности, теплообменников типа воздух/вода и воздух/воздух Pfannenberg.