DTS 9011H

Climatiseur 300 W
  • facile d'entretien, design compact
  • petite zone de montage, idéal pour les petites armoires électriques, ou pour refroidir les points chauds dans les grandes armoires
  • montage facile et rapide avec cornières de fixation pour montage porte / latéral
  • les ventilateurs puissants garantissent une bonne circulation de l’air à l’intérieur de l’armoire électrique
  • contact défaut intégré sur la porte (sans potentiel)
  • une fiabilité à 100 % avec les contrôleurs de Pfannenberg

montage sur le côté

système de protection

Caractéristiques techniques

DonnéesDTS 9011H
Tension nominale ±10 %CA 50/60 Hz
230 V
Puissance frigorifique
selon EN 14511
A35/A35300 W
A35/A50180 W
Température ambiante+15 … +45 °C / +59 … +113 °F
RéfrigérantR134a (GWP 1430), 130 g
Indice de protection
selon EN 60529
IP 54vers l’armoire électrique pour une utilisation
conforme à celle du fabricant

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity DTx 9xx1 pdf 55 KB Download
Conformity_UKCA_085507005_Rev01_Mar24_DTI_DTS9xx1.pdf pdf 37 KB Download
Manual DTFI/DTI 9021 pdf 1,7 MB Download
Supplement DTS 9011H 230V SC pdf 590 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • français
pdf 190 KB Téléchargement

Fichier STEP 3D

  • anglais
zip 1,4 MB Téléchargement

EAC Certificat

  • russe
pdf 1,6 MB Téléchargement

UL recognized certificate

  • anglais
pdf 530 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de la commandeDTS 9011H
TypeTension nominale230 V CA
Contrôleur standard SCNuméro d'article13242541055

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Numéros d'article pour d'autres types sur demande.

Avantages du produit

  1. 1

    Climatiseur standard

    avec un rapport qualtié-prix attractif pour un refroidissement sûr des armoires de commande industrielles.

  2. 2

    Condenseur

    Les larges espaces entre les ailettes permettent d'allonger les intervalles d'entretien, sans ajout d'un revêtement nano.

  3. 3

    Grande distance entre la prise d'air et la sortie d'air

    assurant une circulation sûre et l'élimination des points chauds.

  4. 4

    Arête auxiliaire pour le montage

    elle permet au climatiseur de rester debout pendant les opérations de déballage et avant l'installation et d'éviter le glissement de l'unité de manière incontrôlée pendant le positionnement de la découpe de montage par 1 seule personne.

  5. 5

    Contact porte et d'erreur intégré

    pour mode standby automatique, si la porte est ouverte et ouverture d'un relais pour indication d'erreur centralisée, dans le cas d'absence de tension, de température trop élevée ou trop basse, de capteur de température défectueux ou de court-circuit dans le circuit d'air par exemple.

  6. 6

    Adaptabilité maximale

    découpe compatible non seulement avec les 5 classes de puissance, mais aussi avec les échangeurs thermiques air/eau et air/air Pfannenberg.