DTFI 9021

Climatiseur 320 W
  • design compact, idéal pour les armoires de commande plates, consoles et les unités d'opération
  • message de diagnostic par l'intermédiaire d'affichage d'exploitation
  • contact défaut intégré sur la porte
  • disponible avec système intégré d'évaporation des condensats en option
  • montage simple et rapide sans perçage
  • petite hauteur de structure pour une intégration dans des armoires de commande de machine
  • découpe compatible avec ventilateurs à filtre de 3ème et 4ème génération, installation de taille 6

montage partiellement intégré

système de protection

découpe compatible

Caractéristiques techniques

DonnéesDTFI 9021
Tension nominale ±10 %CA 50/60 HzCA 60 Hz
400 V 2~¹230 V115 V
Puissance frigorifique
selon EN 14511
A35/A35230 / 290 W320 / 340 W320 W
A35/A50220 / 280 W300 / 330 W250 W
Température ambiante+15 … +45 °C / +59 … +113 °F
RéfrigérantR134a (GWP 1430), 350 g
Indice de protection
selon EN 60529
IP 54vers l'environnement pour une utilisation
conforme à celle du fabricant

1 compatible avec différentes tensions d'alimentation (voir la fiche technique appropriée)

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity DTx 9xx1 pdf 55 KB Download
Conformity_UKCA_085507005_Rev01_Mar24_DTI_DTS9xx1.pdf pdf 37 KB Download
Manual DTFI/DTI 9021 pdf 1,7 MB Download
Supplem. DTI/DTFI 9021 230V ty pdf 380 KB Download
Suppl. DTI/DTFI 9021 115V 60Hz pdf 430 KB Download
Supplement DTFI 9021 400V 2~SC pdf 440 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • français
pdf 580 KB Téléchargement

Découpe

  • anglais
pdf 51 KB Téléchargement

Fichier STEP 3D

  • anglais
zip 6,2 MB Téléchargement

EAC Certificat

  • russe
pdf 1,6 MB Téléchargement

UL recognized certificate

  • anglais
pdf 530 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de la commandeDTFI 9021
TypeTension nominale400 V CA230 V CA115 V CA
Contrôleur standard SCNuméro d'article132931490551329314105513293144055

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Numéros d'article pour d'autres types sur demande.

Avantages du produit

  1. 1

    Climatiseur standard

    avec un rapport qualité-prix attractif pour un refroidissement sûr des armoires de commande industrielles.

  2. 2

    Condenseur

    Les larges espaces entre les ailettes permettent d'allonger les intervalles d'entretien, sans ajout d'un revêtement nano.

  3. 3

    Grande distance entre la prise d'air et la sortie d'air

    assurant une circulation sûre et l'élimination des points chauds.

  4. 4

    Arête auxiliaire pour le montage

    elle permet au climatiseur de rester debout pendant les opérations de déballage et avant l'installation et d'éviter le glissement de l'unité de manière incontrôlée pendant le positionnement de la découpe de montage par 1 seule personne.

  5. 5

    Contact porte et d'erreur intégré

    pour mode standby automatique, si la porte est ouverte et ouverture d'un relais pour indication d'erreur centralisée, dans le cas d'absence de tension, de température trop élevée ou trop basse, de capteur de température défectueux ou de court-circuit dans le circuit d'air par exemple.

  6. 6

    Adaptabilité maximale

    découpe compatible non seulement avec les 5 classes de puissance, mais aussi avec les échangeurs thermiques air/eau et air/air Pfannenberg.

  7. 7

    Joint intégré

    finition et montage parfaits.

  8. 8

  9. 9