DTI 9021

Climatiseur 320 W
  • design compact, idéal pour les armoires de commande plates, consoles et les unités d'opération
  • message de diagnostic par l'intermédiaire d'affichage d'exploitation
  • contact défaut intégré sur la porte
  • disponible avec système intégré d'évaporation des condensats en option

montage partiellement intégré

système de protection

montage sans outils

découpe compatible

Caractéristiques techniques

DonnéesDTI 9021
Tension nominale ±10 %CA 50/60 HzCA 60 Hz
230 V115 V
Puissance frigorifique
selon EN 14511
A35/A35320 / 340 W320 W
A35/A45300 / 330 W250 W
Température ambiante+15 … +45 °C / +59 … +113 °F
RéfrigérantR134a (GWP 1430), 350 g
Indice de protection
selon EN 60529
IP 54vers l’armoire électrique pour une utilisation
conforme à celle du fabricant

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity DTx 9xx1 pdf 55 KB Download
Conformity_UKCA_085507005_Rev01_Mar24_DTI_DTS9xx1.pdf pdf 37 KB Download
Manual DTFI/DTI 9021 pdf 1,7 MB Download
Supplem. DTI/DTFI 9021 230V ty pdf 380 KB Download
Suppl. DTI/DTFI 9021 115V 60Hz pdf 430 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • français
pdf 580 KB Téléchargement

Découpe

  • anglais
pdf 54 KB Téléchargement

Fichier STEP 3D

  • anglais
zip 1,9 MB Téléchargement

EAC Certificat

  • russe
pdf 1,6 MB Téléchargement

UL recognized certificate

  • anglais
pdf 530 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de la commandeDTI 9021
TypeTension nominale230 V CA115 V CA
Contrôleur standard SCNuméro d'article1329304105513293044055

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Numéros d'article pour d'autres types sur demande.

Vidéo

Avantages du produit

  1. 1

    Climatiseur standard

    avec un rapport prix-performance attractif pour un refroidissement sûr des armoires de commande industrielles.

  2. 2

    Montage sans outils

    Peut être installé par 1 personne en moins de 3 minutes, ce qui représente 55 % d'économie sur les coûts de montage.

  3. 3

    Condenseur

    Les larges espaces entre les ailettes permettent d'allonger les intervalles d'entretien, sans ajout d'un revêtement nano.

  4. 4

    Grande distance entre la prise d'air et la sortie d'air

    assurant une circulation sûre et l'élimination des points chauds.

  5. 5

    Arête auxiliaire pour le montage

    elle permet au climatiseur de rester debout pendant les opérations de déballage et avant l'installation et d'éviter le glissement de l'unité de manière incontrôlée pendant le positionnement de la découpe de montage par 1 seule personne.

  6. 6

    Contact porte et d'erreur intégré

    pour mode standby automatique, si la porte est ouverte et ouverture d'un relais pour indication d'erreur centralisée, dans le cas d'absence de tension, de température trop élevée ou trop basse, de capteur de température défectueux ou de court-circuit dans le circuit d'air par exemple.

  7. 7

    Joint intégré

    finition et montage parfaits.

  8. 8

    Adaptabilité maximale

    grâce à la découpe compatible pour 4 classes de puissance.

  9. 9

    Plateau à ressort

    Il permet le montage du climatiseur par 1 seule personne. Il lui évite également de tomber s'il n'est pas surveillé.