DTI 9021

Condizionatore 320 W
  • Forma compatta, ideale per armadi elettrici di altezza ridotta, banchi di comando e unità di manovra
  • Segnalazione diagnostica mediante indicatore di funzionamento
  • Contatto guasto generale e porta integrato
  • A scelta, con evaporazione integrata della condensa

montaggio semi-incassato

grado di protezione

montaggio senza utensili

dima compatibile

Dati tecnici

DatiDTI 9021
Tensione nominale ±10 %AC 50/60 HzAC 60 Hz
230 V115 V
Capacità refrigerante
secondo EN 14511
A35/A35320 / 340 W320 W
A35/A45300 / 330 W250 W
Temperatura ambiente+15 … +45 °C / +59 … +113 °F
RefrigeranteR134a (GWP 1430), 350 g
Grado di protezione
secondo EN 60529
IP 54verso l’armadio elettrico, se usato come da specifica

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Conformity DTx 9xx1 pdf 55 KB Download
Conformity_UKCA_085507005_Rev01_Mar24_DTI_DTS9xx1.pdf pdf 37 KB Download
Manual DTFI/DTI 9021 pdf 1,7 MB Download
Supplem. DTI/DTFI 9021 230V ty pdf 380 KB Download
Suppl. DTI/DTFI 9021 115V 60Hz pdf 430 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 560 KB Download

Dima

  • inglese
pdf 54 KB Download

Modello 3D (STEP)

  • inglese
zip 1,9 MB Download

EAC Certificato

  • russo
pdf 1,6 MB Download

UL recognized certificate

  • inglese
pdf 530 KB Download

Dati per l’ordine

Dati per l'ordineDTI 9021
VarianteTensione nominale230 V AC115 V AC
Controller standardCodice articolo1329304105513293044055

Per agevolare l’ordine indichiamo qui i codici articolo univoci, che ci consentono di offrire una consegna rapida e sicura.

Codici articolo di altri versioni su richiesta.

Video

Benefici del prodotto

  1. 1

    Condizionatore standard

    Rapporto prezzo/prestazioni elevato per il raffreddamento sicuro all'interno di armadi elettrici industriali.

  2. 2

    Montaggio senza utensili

    Installabile da 1 persona in meno di 3 minuti con un risparmio del 55% sui costi di montaggio.

  3. 3

    Condensatore

    L’ampio passo delle alette consente di estendere gli intervalli manutentivi senza necessità di un nano-rivestimento.

  4. 4

    Grandi distanze tra le aperture di aspirazione e scarico

    per attraversamento sicuro ed eliminazione dei punti caldi.

  5. 5

    Spigolo ausiliario per il montaggio

    permette al condizionatore di mantenersi eretto durante il disimballaggio e prima dell’installazione e ne previene uno scivolamento incontrollato durante il posizionamento nella dima di montaggio a opera di 1 persona.

  6. 6

    contatto porta e contatto di guasti integrati

    per la modalità di stand-by automatica, in caso di apertura della porta e di apertura di un relè di segnalazione di un guasto centralizzato, assenza di alimentazione, temperatura troppo elevata o troppo bassa, sensore di temperatura difettoso o corto circuito nel circuito d'aria.

  7. 7

    Guarnizione integrata

    finitura e montaggio perfetti.

  8. 8

    Massima variabilità

    grazie alla dima compatibile per 4 classi di potenza.

  9. 9

    Piattello a molla

    Permette il montaggio del condizionatore a opera di 1 persona. Ne previene la caduta in assenza di supervisione.