DTS 9011H

Condizionatore 300 W
  • Forma compatta e di facile manutenzione
  • Superficie di montaggio ridotta, ideale per armadi elettrici piccoli e, negli armadi elettrici grandi, per raffreddare punti particolarmente caldi
  • Montaggio facile e veloce con staffe di arresto per il montaggio sullo sportello o il montaggio laterale
  • I potenti ventilatori assicurano una buona circolazione dell’aria all’interno dell'armadio elettrico
  • Contatto guasti cumulativi e contatto porta (a potenziale zero) integrati
  • 100 % di affidabilità con i controller di Pfannenberg

montaggio laterale

grado di protezione

Dati tecnici

DatiDTS 9011H
Tensione nominale ±10 %AC 50/60 Hz
230 V
Capacità refrigerante
secondo EN 14511
A35/A35300 W
A35/A50180 W
Temperatura ambiente+15 … +45 °C / +59 … +113 °F
RefrigeranteR134a (GWP 1430), 130 g
Grado di protezione
secondo EN 60529
IP 54verso l’armadio elettrico, se usato come da specifica

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Conformity DTx 9xx1 pdf 55 KB Download
Conformity_UKCA_085507005_Rev01_Mar24_DTI_DTS9xx1.pdf pdf 37 KB Download
Manual DTFI/DTI 9021 pdf 1,7 MB Download
Supplement DTS 9011H 230V SC pdf 590 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 170 KB Download

Modello 3D (STEP)

  • inglese
zip 1,4 MB Download

Certificato EAC

  • russo
pdf 1,6 MB Download

UL recognized certificate

  • inglese
pdf 530 KB Download

Dati per l’ordine

Dati per l'ordineDTS 9011H
VarianteTensione nominale230 V AC
Controller standardCodice articolo13242541055

Per agevolare l’ordinazione indichiamo qui i codici articolo univoci, che ci consentono di offrire una consegna rapida e sicura.

Codici articolo di altri versioni su richiesta.

Benefici del prodotto

  1. 1

    Condizionatore standard

    Rapporto prezzo/prestazioni elevato per il raffreddamento sicuro all'interno di armadi elettrici industriali.

  2. 2

    Condensatore

    L’ampio passo delle alette consente di estendere gli intervalli manutentivi senza necessità di un nano-rivestimento.

  3. 3

    Grandi distanze tra le aperture di aspirazione e scarico

    per attraversamento sicuro ed eliminazione dei punti caldi.

  4. 4

    Spigolo ausiliario per il montaggio

    permette al condizionatore di mantenersi eretto durante il disimballaggio e prima dell’installazione e ne previene uno scivolamento incontrollato durante il posizionamento nella dima di montaggio a opera di 1 persona.

  5. 5

    contatto porta e contatto di guasti integrati

    per la modalità di stand-by automatica, in caso di apertura della porta e di apertura di un relè di segnalazione di un guasto centralizzato, assenza di alimentazione, temperatura troppo elevata o troppo bassa, sensore di temperatura difettoso o corto circuito nel circuito d'aria.

  6. 6

    Massima variabilità

    grazie alla dima compatibile con tutte le 5 classi di potenza ma anche con gli scambiatori di calore aria/acqua e aria/aria Pfannenberg.