| Datos | DTFI 9021 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal ±10 % | CA 50/60 Hz | AC 60 Hz | ||
| 400 V 2~¹ | 230 V | 115 V | ||
| Capacidad frigorífica según EN 14511 | A35/A35 | 230 / 290 W | 320 / 340 W | 320 W |
| A35/A50 | 220 / 280 W | 300 / 330 W | 250 W | |
| Temperatura ambiente | +15 … +45 °C / +59 … +113 °F | |||
| Refrigerante | R134a (GWP 1430), 350 g | |||
| Sistema de protección según EN 60529 | IP 54 | para el entorno si se emplea para el fin previsto por el fabricante | ||
1 adecuado para diversas tensiones de alimentación (véase la hoja de datos técnicos específicos).
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.