NEMA против IP
Оценку NEMA можно сравнить с рейтингом IP – хотя нет прямого соответствия – но первый является более комплексным, а также включает в себя другие факторы, такие как защита от коррозии.
| Степень защиты NEMA | 12 | 3R/4 | 4/4X |
| Контакт с внутренним содержимым | x | x | x |
| Проникновение твердых посторонних предметов (падающая грязь) | x | x | x |
| Попадание воды (капание и легкое разбрызгивание) | x | x | x |
| Проникновение воды (дождь, снег и мокрый снег) | x | x | |
| Проникновение твердых посторонних предметов (пыль, линт, волокно, стружка) | x | x | x |
| Просачивание масла и хладагента | x | ||
| Проникновение воды (прямой струи) | x | x | |
| Коррозия | x | ||
| Аналог IP | IP 54 | IP 56 | IP 56 |