NEMA versus IP Schutzart
NEMA-Schutzklassen können mit IP-Schutzarten verglichen werden – obwohl es keine direkte Übereinstimmung gibt. NEMA ist vollständiger und beinhaltet auch andere Faktoren wie zum Beispiel den Schutz vor Korrosion.
| NEMA-SCHUTZ | 12 | 3R/4 | 4/4X |
| Kontakt mit internen Inhalten | x | x | x |
| Eindringen von festen Fremdkörpern (fallender Schmutz) | x | x | x |
| Eindringen von Wasser (Tropfen und Spritzer) | x | x | x |
| Eindringen von Wasser (Regen, Schnee und Schneeregen) | x | x | |
| Eindringen von festen Fremdkörpern (Staub, Flusen, Fasern und Fliegen) | x | x | x |
| Öl- und Kühlmittel | x | ||
| Eindringen von Spritzwasser | x | x | |
| korrosive Mittel | x | ||
| IP-Entsprechung | IP 54 | IP 56 | IP 56 |