Classe NEMA in confronto alla classe IP
La classificazione NEMA può essere comparata alla classificazione IP – anche se non c’è una corrispondenza diretta – ma la prima è più completa e comprende dei fattori come la protezione dalla corrosione.
| PROTEZIONE NEMA | 12 | 3R/4 | 4/4X |
| contatto con i componenti interni | x | x | x |
| ingresso di oggetti estranei estranei (sporcizia) | x | x | x |
| ingresso di acqua (gocciolamento e spruzzi leggeri) | x | x | x |
| ingresso di acqua (pioggia, neve e ghiaccio) | x | x | |
| ingresso di oggetti estranei estranei (polvere e fibre) | x | x | x |
| olio e refrigerante | x | ||
| Ingresso acqua (getto d'acqua e spruzzi) | x | x | |
| agenti corrosivi | x | ||
| IP EQUIVALENTE | IP 54 | IP 56 | IP 56 |