NEMA vs. Clasificación IP
La clasificación NEMA se puede comparar con la clasificación IP , aunque no hay correspondencia directa, pero la primera es más completa y también incluye otros factores como la protección contra la corrosión.
| PROTECCIÓN NEMA | 12 | 3R/4 | 4/4X |
| acceso a partes peligrosas | x | x | x |
| entrada de objetos extraños solidos (caída de suciedad) | x | x | x |
| entrada de agua (goteo y salpicaduras ligeras) | x | x | x |
| entrada de agua (lluvia, nieve, aguanieve) | x | x | |
| entrada de objetos extraños sólidos (polvo, pelusa, fibras y partículas volátiles) | x | x | x |
| filtración de aceite y refrigerante | x | ||
| entrada de agua (lavado con manguera y salpicaduras de agua) | x | x | |
| agentes corrosivos | x | ||
| IP EQUIVALENTE | IP 54 | IP 56 | IP 56 |