Classification NEMA versus IP
La classification NEMA peut être comparée à la classification IP – bien qu'il n'y ait pas de correspondance directe – mais la première est plus complète et inclut aussi d'autres facteurs tels que la protection contre la corrosion.
| PROTECTION NEMA | 12 | 3R/4 | 4/4X |
| accès aux pièces dangereuses | x | x | x |
| pénétration de corps étrangers solides (poussière) | x | x | x |
| infiltration d'eau (ruissellement et léger éclaboussement) | x | x | x |
| infiltration d'eau (pluie, neige et grésil) | x | x | |
| pénétration de corps étrangers solides (poussières, peluche, fibres et particules volantes) | x | x | x |
| suintement d'huile et de liquide de refroidissement | x | ||
| infiltration d'eau (égouttement de tuyau et éclaboussements) | x | x | |
| agents corrosifs | x | ||
| ÉQUIVALENT IP | IP 54 | IP 56 | IP 56 |