Рабочее напряжение: намного больше стандарта.
В качестве ведущего поставщика технологий сигнализации мы стремимся сделать свою продукцию пригодной для использования в различных областях, отраслях и регионах. Поэтому наши устройства должны поддерживать работу в диапазоне номинальных значений напряжения, которые выходят за рамки стандарта.

Задача: как можно больше расширить диапазон номинальных напряжений.
- Силовая установка: 110 В или 220 В DC
- Подвижной состав: 36 В DC, 74 В DC, 110 В DC
- Самолеты: 28 В DC
- Промышленное оборудование: 24 В AC, 42 В AC
- Распределительные устройства: 100 В AC
- Коммуникационное оборудование: 48 В DC, 60 В DC
- Краны: 48 В AC
- Вилочные погрузчики: 80 В DC
- Системы аварийного питания: AC и DC
Решение от Pfannenberg: серии со специализированными значениями напряжения.
Наша продукция поддерживает стандартные и многие специальные значения напряжения.
Помимо широко распространенных в сфере сигнализации номинальных значений напряжения – 24 В DC, 115 В AC и 230 В AC, – мы предлагаем решения для множества других значений напряжения постоянного и переменного тока.
Сигнальные устройства Pfannenberg совместимы с широким диапазоном рабочего напряжения:
- Переменный ток (AC):
12 В / 24 В / 42 В / 48 В / 127 В / 240 В - Постоянный ток (DC):
12 В / 28 В / 48 В / 60 В / 80 В / 110 В / 220 В
Широкий диапазон вариантов питания отвечает международным требованиям.
Многие сигнальные устройства Pfannenberg предназначены для работы в широком диапазоне напряжений, что позволяет им соответствовать различным требованиям (например, 10–60 В DC или 90–253 В AC/DC).
Это дает ряд преимуществ: 1) Одно устройство для широкого спектра областей применения; 2) Унификация оборудования упрощает установку и обслуживание; 3) Пониженные требования к запасам.