Napięcia zasilania dla sprzętu: wykraczamy poza standardy.
Jako wiodący dostawca technologii sygnalizacyjnej na całym świecie przygotowujemy nasze produkty na potrzeby wielu różnych zastosowań, gałęzi przemysłu i regionów. Dodatkowo nasze generatory sygnałowe muszą być dostosowane do różnych napięć znamionowych, wykraczających poza standardowe wartości.

Wyzwanie: wiele określonych napięć znamionowych.
- Elektrownia: 110 V lub 220 V DC
- Pojazdy kolejowe: 36 V DC, 74 V DC, 110 V DC
- Samoloty: 28 V DC
- Zakłady przemysłowe: 24 V AC, 42 V AC
- Aparatura rozdzielcza: 100 V AC
- Telekomunikacja: 48 V DC, 60 V DC
- Żurawie: 48 V AC
- Wózki widłowe: 80 V DC
- Zasilanie awaryjne: AC i DC
Firma Pfannenberg ma na to wszystko rozwiązanie: specjalne napięcia szeregowe.
Nasze produkty zostały zaprojektowane z myślą o wszystkich powszechnie stosowanych i wielu specjalnych napięciach.
Poza generatorami sygnałowymi dla klasycznych, szeroko rozpowszechnionych napięć znamionowych tj. 24 V DC, 115 V AC i 230 V AC oferujemy rozwiązania dla wielu innych napięć prądu stałego i zmiennego.
Generatory sygnałowe Pfannenberg są zgodne z wieloma specjalnymi napięciami:
- Prąd zmienny (AC):
12 V / 24 V / 42 V / 48 V / 127 V / 240 V - Prąd stały (DC):
12 V / 28 V / 48 V / 60 V / 80 V / 110 V / 220 V
Rozwiązanie uniwersalne: zasilacze o szerokim zakresie.
Kiedy tylko z technicznego i komercyjnego punktu widzenia ma to sens, wyposażamy nasze urządzenie sygnalizacyjne w tzw. zasilacze o szerokim zakresie. Jako takie, wiele z naszych urządzeń już teraz domyślnie mogą być zasilane przez wiele zakresów napięcia (np. 10–60 V DC lub 90–253 V AC/DC).
Wyposażenie ich w zasilacze o szerokim zakresie nie tylko zwiększa dostępność urządzeń sygnalizacyjnych, ale również upraszcza procesy logistyczne u użytkownika końcowego. Korzyść: jeden typ urządzenia w sprzedaży pozwala na wykorzystanie go w wielu zastosowaniach.