Tensions d'alimentation des équipements : au-delà de la norme.
En tant que fournisseur mondial de feux et sirènes, nous équipons vos produits afin qu'ils puissent être utilisés dans une large gamme d'applications, de secteurs et de régions. Par ailleurs, nos générateurs de signal doivent être définis sur une plage de tensions nominales au-delà des valeurs standard.

Le défi : une diversité de tensions nominales spécifiques.
- Construction de centrale électrique : 110 V ou 220 V CC
- Véhicules ferroviaires : 36 V CC, 74 V CC, 110 V CC
- Avions : 28 V CC
- Installations industrielles : 24 V CA, 42 V CA
- Systèmes de commutation : 100 V CA
- Télécommunications : 48 V CC, 60 V CC
- Équipement de grue : 48 V CA
- Chariots élévateurs à fourche : 80 V CC
- Applications d'alimentation de secours : CA et CC
Pfannenberg a la solution: des tensions spécifiques de série.
Nos produits sont conçus pour toutes les tensions classiques et de nombreuses tensions spécifiques.
Outre les générateurs de signal de tensions nominales classiques largement répandues de 24 V CC, 115 V CA et 230 V CA, nous proposons des solutions pour diverses autres tensions CC et CA.
Les générateurs de signal Pfannenberg sont compatibles avec de nombreuses tensions spécifiques :
- Courant alternatif (CA) :
12 V / 24 V / 42 V / 48 V / 127 V / 240 V - Courant continu (CC) :
12 V / 28 V / 48 V / 60 V / 80 V / 110 V / 220 V
La solution universelle : alimentations électriques de plage étendue.
Dès que cela est judicieux d'un point de vue technique et commercial, nous équipons nos appareils de signalisation avec ce qu'on appelle des alimentations électriques de plage étendue. Ainsi, plusieurs de nos dispositifs couvrent déjà par défaut une large gamme de tensions d'alimentation (par ex. 10–60 V CC ou 90–253 V CA/CC).
Les doter d''alimentations électriques à large gamme accroît non seulement la disponibilité des appareils de signalisation, mais cela simplifie également la logistique pour l'utilisateur. L'avantage : un seul type de dispositif en stock lui permet de couvrir une large gamme d'applications.