Tensioni di alimentazione per le attrezzature: non solo standard.
In qualità di fornitori di tecnologia di segnalazione su scala globale, attrezziamo i nostri prodotti affinché possano essere usati in un vasto ambito di applicazioni, settori e aree geografiche. Inoltre, i nostri generatori di segnali devono essere impostati su una serie di tensioni nominali che esulano dai valori standard.

La sfida: una gran varietà di tensioni nominali specifiche.
- Edificio centrale elettrica: 110 V o 220 V DC
- Veicoli ferroviari: 36 V DC, 74 V DC, 110 V DC
- Velivoli: 28 V DC
- Strutture industriali: 24 V AC, 42 V AC
- Deviatori: 100 V AC
- Telecomunicazioni: 48 V DC, 60 V DC
- Gru: 48 V AC
- Carrelli elevatori: 80 V DC
- Generatori d’emergenza: AC e DC
Pfannenberg ha la soluzione: tensioni speciali in serie.
I nostri prodotti sono progettati per tutte le tensioni comuni e per molte di quelle specifiche.
Oltre ai generatori di segnali per le classiche e ampiamente diffuse tensioni nominali di 24 V DC, 115 V AC e 230 V AC, proponiamo soluzioni per un gran numero di altre tensioni DC e AC.
I generatori di segnali di Pfannenberg sono compatibili con molte tensioni specifiche:
- Corrente alternata (AC):
12 V / 24 V / 42 V / 48 V / 127 V / 240 V - Corrente continua (DC):
12 V / 28 V / 48 V / 60 V / 80 V / 110 V / 220 V
La soluzione universale: alimentatori ad ampio spettro.
Se opportuno da un punto di vista tecnico e commerciale, dotiamo i nostri dispositivi di segnalazione di cosiddetti alimentatori ad ampio spettro. Di per sé, molti dei nostri dispositivi coprono già di serie ampi intervalli di tensione di alimentazione (ad es. 10–60 V DC o 90–253 V AC/DC).
Di conseguenza, dotarli di alimentatori ad ampio spettro, oltre ad aumentare la disponibilità dei dispositivi di segnalazione, semplifica la logistica per gli utilizzatori. Il vantaggio è che un unico tipo di dispositivo disponibile consente loro di coprire un’ampia gamma di applicazioni.