Tensión de alimentación para los equipos: más que estándar.
Como proveedor global líder en tecnología de señales, configuramos nuestros equipos para que se los utilice en una amplia gama de aplicaciones, industrias y regiones. Además, nuestros generadores de señal se deben configurar de acuerdo con una gama de tensiones nominales que exceden los valores estándar.

El desafío: una variedad de tensiones nominales específicas.
- Construcción de la planta de energía: 110 V o 220 V CC
- Vehículos ferroviarios: 36 V CC, 74 V CC, 110 V CC
- Aeronaves: 28 V CC
- Instalaciones industriales: 24 V CA, 42 V CA
- Sistema de conmutación: 100 V CA
- Telecomunicaciones: 48 V CC, 60 V CC
- Grúas: 48 V CA
- Carretillas elevadoras: 80 V CC
- Aplicaciones de la energía de emergencia: CA y CC
Pfannenberg tiene la solución: series de tensiones especiales.
Nuestros productos fueron diseñados para todas las tensiones comunes y muchas específicas.
Además de ofrecer generadores de señal para las tensiones nominales clásicas de amplio uso (24 V CC, 115 V CA y 230 V CA), también brindamos soluciones para una variedad de otras tensiones de CC y CA.
Los generadores de señal Pfannenberg son compatibles con muchas tensiones específicas:
- Corriente alterna (CA):
12 V / 24 V / 42 V / 48 V / 127 V / 240 V - Corriente continua (CC):
12 V / 28 V / 48 V / 60 V / 80 V / 110 V / 220 V
La solución universal: funciona con una amplia gama de fuentes de alimentación.
Siempre y cuando tenga sentido desde los puntos de vista técnico y comercial, configuramos nuestros dispositivos de señalización con una amplia gama de fuentes de alimentación. Así, muchos de nuestros dispositivos ya abarcan extensas gamas de tensiones de alimentación (por ejemplo, 10–60 V CC o 90–253 V CA/CC) de manera predeterminada.
Al fabricarlos con una amplia gama de fuentes de alimentación, no solo aumenta la disponibilidad de los dispositivos de señalización sino que simplifica la logística del lado del usuario. La ventaja: con un solo tipo de dispositivo podemos abarcar una amplia gama de aplicaciones.