Aperti alla validazione: i nostri laboratori di prova.
La qualità di un prodotto si palesa durante il processo di validazione. La nostra missione consiste nel garantire la massima qualità. Per questo motivo, sottoponiamo i nostri prodotti a test rigorosi e ne verifichiamo accuratamente la conformità ai requisiti del caso. A tale scopo ci avvaliamo dei servizi professionali dei nostri laboratori di prova, che mettiamo a disposizione di altre imprese.

Test effettuato, efficienza dimostrata.
Molti produttori utilizzano i nostri impianti per testare i propri prodotti, con un vantaggio rilevante in termini economici: infatti, viene meno la necessità di mantenere laboratori interni e in qualsiasi momento è garantito l’accesso ad attrezzature professionali e personale esperto.
Una scelta economica per risultati affidabili.
Elaboriamo con voi un preciso piano di prove basato su norme e standard pertinenti e organizziamo tutti i test necessari, al termine dei quali consegniamo un verbale esauriente. I nostri laboratori offrono un ampio ventaglio di opportunità a costi contenuti:
- Test in tutte le condizioni ambientali rilevanti.
- Test di funzionalità e affidabilità.
- Test della conformità alle direttive applicabili.
- Test a diverse temperature.
Approfittate di un’ampia selezione di procedure di prova.
Offriamo la concezione, la preparazione e l’esecuzione di:
- Simulazioni ambientali nella camera climatica.
- Immagini termografiche.
- Test del grado di protezione (IP).
- Prove di trasporto e di resistenza alle vibrazioni.
- Misurazioni della quantità dell’aria e dell’intensità della luce.
- Test compatibilità elettromagnetica.
- Determinazione della rumorosità.
- Simulazione del flusso (CFD).
Caso pratico: validazione prodotto.
Cliente: leader in ambito tecnologico nella produzione di sistemi di marcatura laser.
Sfida: il cliente ha sviluppato un nuovo controller per i propri sistemi di marcatura laser, ma non possiede le risorse e le attrezzature necessarie a testarlo. In particolare, deve verificare il grado di protezione (IP 54) per assicurare che superi i test successivi presso il (costoso) laboratorio di prova accreditato.
Soluzione: elaboriamo con il cliente un preciso piano di prove. I test, condotti in conformità alle norme e agli standard applicabili, vengono eseguiti nella nostra camera a polvere (IP 5x) e con l’arco a spruzzo (IP 4x). I punti deboli vengono analizzati e migliorati. Il prodotto può così superare con successo le prove effettuate presso il laboratorio accreditato.