P 22 DBZ / P 28 DMC / P 28 DMB

Звонок для монтажа на панель
  • звуковое сигнальное устройство для монтажных отверстий диаметром 22,5 и 28,6 мм
  • доступны с двумя типами сигналов в одном устройстве (непрерывный и импульсный тон)
  • гарантирована высокая степень защиты корпуса
  • доступны с легко настраиваемым регулятором громкости

Рабочие температуры

P 22

P 28

Утверждено ЕврАзЭС

Технические характеристики

Электрические данныеP 22 DBZ
Рабочее напряжение24 В AC/DC48 В AC/DC115 В AC/DC230 В AC
Рабочий ток15–30 мА
Электрические данныеP 28 DMC948P 28 DMC201P 28 DMC301P 28 DMB530
Рабочее напряжение48 В DC110 В AC230 В AC30 В DC
Диапазон рабочего напряжения9–48 В30–120 В130–230 В5–30 В
Номинальный ток5 мА @ 9 В 20 мА @ 48 В7 мА @ 30 В 40 мА @ 120 В20 мА @ 130 В 40 мА @ 220 В2 мА @ 5 В 20 мА @ 30 В

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.

Загрузки

Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 1,0 MB Загрузить

Сертификат соответствия

  • немецкий
  • английский
pdf 46 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 300 KB Загрузить

Информация о заказе

Информация для заказаP 22 DBZ
Рабочее напряжение24 В AC/DC48 В AC/DC115 В AC230 В AC
Заказной номер23270800000232707000002327015000023270100000
Информация для заказаP 28 DMC948P 28 DMC201P28 DMC301P 28 DMB530
Рабочее напряжение48 В DC110 В AC230 В AC30 В DC
Заказной номер23260700000232601600002326011000023265800000

Дополнительные функции / аксессуары

Преимущества продукции

  1. 1

    Пьезосирена с винтовыми клеммами

    Громкий звуковой сигнал для местного оповещения о состоянии оборудования

  2. 2

    Монтаж в стандартные отверстия 22 или 28 мм

    Диаметр подходит для множества стандартных компонентов. Простая установка на панель управления.

  3. 3

    Различные типы сигналов

    Непрерывный и импульсный тон.

  4. 4

    Степень защиты IP 65

    С соответствующей прокладкой, выдерживает струю воды.

  5. 5

    Регулятор громкости

    также доступен с легко настраиваемым регулятором громкости