| Данные | EB XT 700 WT | EB XT 800 WT | EB XT 900 WT | EB XT 1000 WT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение | ±1 % | 50 Гц AC | |||
| ±10 % | 400 В 3~ | ||||
| Мощность охлаждения (c насосом) | W18/A32 | 69 кВт | 76 кВт | 86 кВт | 92 кВт |
| Скорость потока (насосом) | 200 л/мин | 233 л/мин | 267 л/мин | 300 л/мин | |
| Давление на выходе насоса | 3 Бар | ||||
| Температура окружающей среды | +5 … +50 °C | ||||
| Хладагент | вода, вода/гликоль | ||||
| Температура хладагента на выходе | +8 … +30 °C | ||||
| Подвод жидкости | IG | 2" BSP | |||
| Габариты (В x Ш x Г) | 2030 x 830 x 1840 мм | ||||
Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.