PFA 30.000

Austrittsfilter
  • gleiches Design wie die Filterlüfter der PF-Serie
  • von Pfannenberg entwickelte und patentierte Schnappbefestigung
  • schraubenlose Montage in der Tür gemäß VDE 0113 (EN 60204)
  • einfacher Filtermattenwechsel während des Betriebs
  • mit integrierter geschäumter Dichtung zum Schaltschrank
  • Schutzart IP 54 und IP 55, NEMA Typ 12
  • UR- und UL-Zulassung
  • UV-Beständigkeit (IP-55-Variante, RAL 7035)
  • auch in schwarz erhältlich
  • Austrittsfilter auch in 14 Stück Verpackung zur schnelleren Montage lieferbar

Schutzart

Schutzart

NEMA Type 12

Größe

UL-gelistet für Canada und US

UL-recognized

Technische Daten

DatenPFA 30.000
Ausschnittmaße177 x 177 mm
Schutzart nach EN 60529 / UL 50IP 54NEMA Typ 12 – Standard Filter
IP 55NEMA Typ 12 – Faltenfilter
Güteklasse der Filtermatte nach DIN EN 779IP 54G 4
IP 55G 4
FarbtonRAL 7035, abweichende Farben auf Anfrage

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
PFA 30000 54 7035 pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
PFA 30000 54 7035 STEP 4,9 MB Download
Filter 170x170 IP54/TYPE12 PF3 pdf 42 KB Download
Fluted filter 166x156 IP55 PF3 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 560 KB Download

Zeichnung (IGES)

  • Englisch
zip 1,4 MB Download

3D-Modell (STEP)

  • Englisch
zip 1,0 MB Download

CSA Zertifikat

  • Englisch
pdf 190 KB Download

UL listed Zertifikat

  • Englisch
pdf 190 KB Download

UL recognized Zertifikat

  • Englisch
pdf 170 KB Download

Bestellung

Bestelldaten RAL 7035PFA 30.000
SchutzartIP 54IP 55
Artikelnummer1173000105511730003055
Artikelnummer Montageverpackung 14 Stück1173000140811730003408
Bestelldaten RAL 9011PFA 30.000
SchutzartIP 54IP 55
Artikelnummer11730001050
  • Artikelnummern weiterer Ausführungen sowie größerer Mengen auf Anfrage

Optionen

Filtermatten (5 Stück/VPE)IP 54IP 55
Artikelnummer1861160003118611600035
Abmessungen170 x 170 mm166 x 156 mm

Video