FLH 060 – FLH 150

Strahlungsheizungen

FLH Strahlungsheizungen werden vorwiegend zur Vermeidung von zu geringen Temperaturen oder zu hoher Luftfeuchtigkeit im Schaltschrank in Kombination mit einem Thermostat oder Hygrostat eingesetzt. Verschiedene Leistungen von 10 bis 150 Watt sorgen dafür, dass stets die richtige Heizleistung zur Verfügung steht. Damit kann in einem Schaltschrank die insgesamt benötigte Wärme bedarfsgerecht verteilt werden.

DIN-schienenmontage

multispannung

extreme T-bedingungen

Technische Daten

DatenFLH 060FLH 075FLH 100FLH 150
Heizleistung (Tu = +20 °C)60 W75 W100 W150 W
Schutzart bei
bestimmungsgemäßem Einsatz
IP 44 (Anschlusskabel) und IP 20 (Steckklemm-Anschluss)
Einsatztemperatur–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Lagertemperatur–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
MontageartSchnappbefestigung für 35 mm Profilschiene nach EN 60715

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
FLH 060 rad.heat.60W 110-250AC pdf 30 KB Download
FLH 060 rad.heat.60W 110-250AC pdf 25 KB Download
Manual FLH pdf 400 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 340 KB Download

3D-Modell (STEP)

  • Englisch
zip 2,1 MB Download

UL_Zertifikat_499_FLH_PRH

  • Englisch
pdf 240 KB Download

UL_Zertifikat_508_FLH010-400

  • Englisch
pdf 460 KB Download

Bestellung

BestelldatenFLH 060FLH 075FLH 100FLH 150
mit KlemmeArtikelnummer17006005007170075050071701000500717015005007
mit AnschlusskabelArtikelnummer17006005017170075050171701000501717015005017
  • Artikelnummern weiterer Varianten, sowie größerer Mengen auf Anfrage

Produktvorteile

  1. 1

    Montage

    Integrierte Schnappbefestigung für 35-mm-DIN-Schiene.

  2. 2

    Langlebiger

    und robuster Aufbau ohne Lüfter.

  3. 3

    Applikationen

    Finden vorwiegend Anwendung in Schaltschränken zur Vermeidung von zu niedrigen Temperaturen oder zu hoher relativer Luftfeuchtigkeit.

  4. 4

    Sicherer Schutz

    vor Kondensatbildung im Schrank durch schnelles Heizen mittels PTC-Technologie.

  5. 5

    Verschiedene Leistungklassen

    Ausführung in vielen verschiedenen Leistungsklassen, sodass im Schrank immer die richtige Heizleistung zur Verfügung steht. Die notwendige Gesamtleistung kann einfach bedarfsgerecht verteilt werden.

  6. 6

    Elektrischer Anschluss

    Je nach vorhandenen Anschlussbedingungen mit 500-mm-Kabel oder Steckklemm-Anschluss lieferbar.