FLH 060 – FLH 150

Riscaldatorii a pannelli radiali

I riscaldatori a pannelli radiali FLH vengono utilizzati soprattutto in combinazione con un termostato o un igrostato, per evitare temperature troppo basse o un’umidità atmosferica troppo alta all’interno dell’armadio elettrico. Diverse potenze comprese tra 10 a 150 watt assicurano che sia disponibile sempre la potenzialità calorifera corretta. In questo modo è possibile distribuire in un armadio elettrico il calore totale necessario in funzione del fabbisogno.

montaggio DIN

multitensione

condizioni T estreme

Dati tecnici

DatiFLH 060FLH 075FLH 100FLH 150
Potenzialità calorifera (Ta = +20 °C)60 W75 W100 W150 W
Grado di protezione
con impiego corretto
IP 44 (cavo di collegamento) e IP 20 (collegamento con morsetto a innesto)
Temperatura d’esercizio–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Temperatura di immagazzinamento–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Tipo di montaggiofissaggio a scatto per guida profilata da 35 mm a norma EN 60715

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
FLH 100 r.heat. 100W 110-250AC pdf 30 KB Download
FLH 100 r.heat. 100W 110-250AC pdf 25 KB Download
Manual FLH pdf 400 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda Prodotto

  • italiano
pdf 340 KB Download

Modello 3D (STEP)

  • inglese
zip 2,1 MB Download

UL_Certificato_499_FLH_PRH

  • inglese
pdf 240 KB Download

UL_Certificato_508_FLH010-400

  • inglese
pdf 460 KB Download

Dati per l’ordine

Dati per l’ordineFLH 060FLH 075FLH 100FLH 150
con morsettocodice articolo17006005007170075050071701000500717015005007
con cavo di collegamentocodice articolo17006005017170075050171701000501717015005017

Codici articolo di altri versioni su richiesta.

Benefici del prodotto

  1. 1

    Montaggio

    Fissaggio a scatto integrato per guida DIN da 35 mm.

  2. 2

    Lunga durata

    e struttura robusta senza ventola.

  3. 3

    Applicazioni

    Vengono utilizzati principalmente negli armadi di comando per evitare temperature troppo basse o condizioni di umidità relativa eccessiva.

  4. 4

    Protezione sicura

    contro la formazione di condensa nell’armadio grazie al riscaldamento rapido mediante tecnologia PTC.

  5. 5

    Classi di prestazioni diverse

    assicurano la costante disponibilità di potenza termica. Il calore totale necessario può essere distribuito in base alle esigenze.

  6. 6

    Collegamento elettrico

    A seconda delle condizioni di collegamento esistenti, sono disponibili opzioni con un morsetto ad innesto o un cavo di 500 mm.