| Dane | FLH 060 | FLH 075 | FLH 100 | FLH 150 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność grzewcza (Ta = +20 °C) | 60 W | 75 W | 100 W | 150 W | |
| Stopień ochrony dla zakładanego sposobu użycia | IP 44 (kabel łączący) i IP 20 (złącze wtykowe) | ||||
| Temperatur roboczych | –40 … +70 °C / –40 … +158 °F | ||||
| Temperatur przechowywania | –40 … +70 °C / –40 … +158 °F | ||||
| Typ montażu | mocowanie zatrzaskiem do profili 35 mm zgodnie z normą EN 60715 | ||||
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.