PY L-M-M

Funktionsüberwachte LED Leuchte für sicherheitskritische Anwendungsbereiche
  • Funktionsüberwacht – Die funktionsüberwachte PY L-M-M sorgt für mehr Sicherheit bei sensiblen Anwendungen, bei denen im Falle einer Fehlfunktion eine Meldung an ein externes Sicherheitssystem, eine Bedienstation oder eine Steuerzentrale abgegeben werden muss.
  • Signalisierungsmodus frei wählbar  Egal welchen Signalisierungsmodus Sie benötigen - wählen Sie genau den Modus aus, der Ihren Anforderungen entspricht:
    • Dauerlicht (Statusinformation oder Warnhinweis)
    • Blinklicht (sehr effizient beim Anzeigen einer andauernden Warnung)
    • Blitzlicht (höhere Wahrnehmbarkeit bei Anzeige einer Alarmierung).
  • Blink- und Blitzfrequenz frei wählbar  Passt zu all Ihren Anwendungen - wählen Sie die benötige Blink- oder Blitzfrequenz passend zu Ihrer Anwendung und steigern Sie die Wahrnehmbarkeit.
  • Weitspannungsnetzteil – Anschließen und loslegen - die PYRA® LED wurde entwickelt, um sich verschiedenen Versorgungsspannungen anzupassen.
  • Einbaufähig und rundum sichtbar  Smart, modern und rundum sichtbar - die Leuchte lässt sich ganz einfach in das Design Ihrer Maschine oder Ihrer Anlage integrieren. Die pyramidenförmige Haube gestattet eine ideale Abstrahlcharakteristik und sorgt für eine Rundum-Sichtbarkeit.
  • 3D-Coverage - Herausragende Raumabdeckung. Erreichen Sie maximale Effektivität mit Signalgeräten von Pfannenberg. Erfahren Sie hier mehr.

Ausschreibungstexte finden Sie hier

Garantie

Schutzart

NEMA 4/4X

schlagfestes Gehäuse

Helligkeit einstellbar

Betriebs-temperatur

UL-zertifiziert

EurAsien Conformity

Anschluss-Stecker (Option)

Pfannenberg 3D-Coverage

Visueller Signalisierungsbereich (A x B x C in Metern)

Informieren Warnen Alarmieren
rot
gelb
grün
orange
blau
klar
Zur Darstellung anderer Werte klicken Sie zunächst das Feld Auswahl zurücksetzen. Wählen Sie nun die gewünschten Haubenfarben oder Alarmierungsstufen.

Die gezeigten Werte dienen vorwiegend der schnellen Orientierung. Für eine individuelle, genaue Auslegung verwenden Sie bitte die Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Technische Daten

Elektrische DatenPY L-M-M
Nennspannung115/230 V AC120V DC24V AC12-48 V DC
Nennfrequenz50/60 Hz-50/60 Hz-
Funktionsbereich95–265 V108-132 V21.6-26.4 V10–60 V
Nennstromaufnahme (max)18 mA @ 230 V AC18 mA @ 120 V DC80 mA @ 24 V AC63 mA @ 24 V DC

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity_CE_585506679_Rev04_Apr26_PY L-x.pdf pdf 36 KB Download
Conformity_UKCA_585507032_Rev02_Apr26_PY L-x.pdf pdf 27 KB Download
Supplement sheet PY L-M-M pdf 240 KB Download
QUICK GUIDE PY L-M (A) pdf 1,4 MB Download
MANUAL PY L-M(A) pdf 2,4 MB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 360 KB Download

3D-Modelle (IGS, SAT, STEP)

  • Englisch
zip 3,3 MB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 300 KB Download

UL Zertifikat

  • Englisch
pdf 190 KB Download

EPLAN macro EDZ

  • Englisch
zip 630 KB Download

Bestellung

BestelldatenPY L-M-M
Grundgehäuse-FarbeLicht/Hauben-FarbeNennspannung115/230 V AC; 120V DC12-48 V DC
GrauGelbArtikelnummer2155364300421553813004
GrauOrangeArtikelnummer2155364400421553814004
GrauRotArtikelnummer2155364500421553815004
GrauGrünArtikelnummer2155364600421553816004

Weitere Artikelnummern auf Anfrage. Verfügbare Haubenfarben sind rot, orange, gelb, grün, blau und klar. Verfügbare Standard-Grundgehäusefarben sind grau und rot.

Optionen