PMF 2015-M

Rundum-Blitzleuchten

Extrem hell durch 14 Joule Gesamtblitzenergie der Impulsgruppe und Lichtbündelung mit Fresnell-Optik bei geringer Leistungsaufnahme (energiesparend)

  • die Funktion der Blitzleuchte wird intern über einen optischen Sensor und einer Auswerteschaltung überwacht
  • beide Teilsysteme (Blitzleuchte und Überwachungseinheit) haben separate Betriebsspannungsanschlüsse
  • Leuchte ist extrem Fehlertolerant und besitzt eine Typzulassung vom Schweizer Bundesamt für Verkehr
  • unabhängiges sicherheitstechnisches Gutachten im Sinne von EN 50129 liegt vor

Ausschreibungstexte finden Sie hier

Schutzart

Betriebs-temperatur

EurAsien Conformity

Pfannenberg 3D-Coverage

Visueller Signalisierungsbereich (A x B x C in Metern)

Informieren Warnen Alarmieren
rot
grün
orange
blau
klar
Zur Darstellung anderer Werte klicken Sie zunächst das Feld Auswahl zurücksetzen. Wählen Sie nun die gewünschten Haubenfarben oder Alarmierungsstufen.

Die gezeigten Werte dienen vorwiegend der schnellen Orientierung. Für eine individuelle, genaue Auslegung verwenden Sie bitte die
Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Technische Daten

Elektrische DatenPMF 2015-M
Nennspannung24 V DC
Funktionsbereich18–30 V
StromaufnahmeBlitzleuchte0.65 A
Überwachungseinheit0.05 A
AlarmkontaktKontaktausführungzwangsgeführter Kontakt (1x Öffner; 1x Schließer)
Schaltstrommax. 6 A
Schaltspannungmax. 250 V AC
max. Schaltleistung (AC)1500 VA
empfohlene Minimallast>50 mW

Folgende Haubenfarben stehen zur Auswahl: Klar, Orange, Rot, Grün, Blau.

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity_CE_085506669_Rev17_Feb21_ABL_usw.pdf pdf 610 KB Download
Conformity_UKCA_085507020_Rev00_Sep21_ABL_etc.pdf pdf 33 KB Download
Manual PMF 2015-M pdf 320 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 210 KB Download

3D-Modell Winkelmontage (IGS)

  • Englisch
zip 320 KB Download

3D-Modell Direktmontage (IGS)

  • Englisch
zip 450 KB Download

3D-Modell Winkelmontage (SAT)

  • Englisch
zip 260 KB Download

3D-Modell Direktmontage (SAT)

  • Englisch
zip 370 KB Download

3D-Modell Winkelmontage (STEP)

  • Englisch
zip 180 KB Download

3D-Modell Direktmontage (STEP)

  • Englisch
zip 240 KB Download

Konformitätserklärung

  • Deutsch
  • Englisch
  • Französisch
pdf 610 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 1,3 MB Download

EPLAN macro EDZ

  • Englisch
zip 650 KB Download

Bestellung

BestelldatenPMF 2015-M Winkelmontage
HaubenfarbeNennspannung24 V DC
OrangeArtikelnummer21007804012
RotArtikelnummer21007805012

Bitte nennen Sie uns bei Bestellung die gewünschte Zulassung. Zulassungen können in einigen Produktvarianten oder –kombinationen abweichen. Bitte kontaktieren Sie uns.

Artikelnummern für Produkte mit anderen Nennspannungen und Haubenfarben auf Anfrage.

Produktvorteile

  1. 1

    Sichere 360°-Alarmierung

    über größte Distanzen (Innen- oder Außenbereich).

  2. 2

    Hohe Zuverlässigkeit

    und lange Lebensdauer durch Verwendung modernster elektronischer Bauteile – keine rotierenden, verschleißenden Bauteile.

  3. 3

    30 Joule

    Maximale Blitzenergie 30 Joule zur Alarmierung auf großen Flächen oder in großen Hallen.

  4. 4

    Gute Lichtbündelung

    Durch die als Fresnel-Linse ausgebildete Haube und die spezielle Xenon-Blitzröhre wird eine gute Lichtbündelung in horizontaler Ebene erreicht.

  5. 5

    Verlässlicher Einsatz

    unter schwierigsten Arbeits- und Produktionsbedingungen, z. B. möglichen Spannungsschwankungen, hohen Umgebungstemperaturen bis +55 °C oder hoher Luftfeuchtigkeit bis 90 %.

  6. 6

    Sehr gute Erkennbarkeit

    über große Entfernungen bei geringer Leistungsaufnahme.

  7. 7

    Montagefreundlich

    Vielfältige Montagemöglichkeiten; Winkelmontage mit massivem Edelstahlwinkel oder Direktmontage mit beiliegender Flachdichtung.