PF 32.000 EMV

Filterlüfter
  • Baugröße 3, Luftfördermenge bis zu 110 m³/h
  • sichere Kontaktierung mit der Gehäusewand über Kontaktfedern
  • Schutzart IP 54 und IP 55, NEMA Typ 12
  • UR- und UL-Zulassung
  • UV-Beständigkeit (IP 55 Variante, RAL 7035)

Größe

werkzeugloser Filterwechsel

werkzeuglose Montage

Schutzart

Schutzart

NEMA Type 12

UL-recognized

EurAsien Conformity

EMV-getestet

UL-gelistet für Canada und US

Technische Daten

DatenPF 32.000 EMV
Nennspannung ±10 %AC 50/60 HzDC
230 V115 V24 V
Luftfördermenge freiblasendIP 5498 / 108 m³/h98 m³/h
IP 55100 / 110 m³/h100 m³/h
Güteklasse der Filtermatte
nach DIN EN 779
IP 54G4
IP 55G4
Temperaturbereich–40 … +55 °C
FarbtonRAL 7035, abweichende Farben auf Anfrage

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity PF/PFA 4th Gen. pdf 47 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev01_Mar24_PF_11000-67000.pdf pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 2,4 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30164-970_PF 32000_AC_PDG.STEP STEP 10 MB Download
30164-971_PF 32000_DC_PDG.STEP STEP 12 MB Download
Filter 170x170 IP54/TYPE12 pdf 42 KB Download
Fluted filter 166x156 IP55 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 630 KB Download

Schirmdämpfungsmessungen

  • Deutsch
pdf 850 KB Download

CSA Zertifikat

  • Englisch
pdf 150 KB Download

EAC Zertifikat

  • Deutsch
pdf 250 KB Download

UL listed Zertifikat

  • Englisch
pdf 190 KB Download

UL recognized Zertifikat

  • Englisch
pdf 170 KB Download

Weitere Software-Tools zur digitalen Produkteinbindung in Ihre Planung und Dokumentation (wie z.B. Eplan-Makros) finden Sie unter MyPfannenberg.

Bestellung

BestelldatenACPF 32.000 EMV
SchutzartNennspannung230 V AC115 V AC
IP 54Artikelnummer1183210105511832151055
IP 55Artikelnummer1183210305511832153055
BestelldatenDCPF 32.000 EMV
SchutzartNennspannung24 V DC
IP 54Artikelnummer11832801055
IP 55Artikelnummer11832803055
  • Artikelnummern weiterer Spannungen und Ausführungen, sowie größerer Mengen auf Anfrage

Optionen

Filtermatten (5 Stück/VPE)IP 54IP 55
Artikelnummer1861160003118611600035
Abmessungen170 x 170 mm166 x 156 mm

Video