DTT 610x

Dachaufbau-Kühlgerät 550 W
  • Höchste Energieeffizienz für deutliche Energieeinsparung und Betriebskostensenkung
  • Verwendung F-Gas konformer Kältemittel und Reduzierung der Kältemittelmenge
  • perfekte Servicefreundlichkeit
  • RS485 Schnittstelle mit Modbusprotokoll in der CON Variante zur Einbindung in die
    Maschinensteurung enthalten
  • Serviceschnittstelle für leichten Abruf der Parametereinstellungen / Historie (Pfannenberg
    Control Center notwendig)
  • optionale Filter in wenigen Sekunden werkzeuglos nachrüstbar

Dachaufbau

Schutzart

NEMA Type 12

EurAsien Conformity

sehr hohe EER

werkzeuglose Montage

werkzeugloser Filterwechsel

Service- freundlichkeit

Customizable

Technische Daten

DatenDTT 610x
Nennspannung ±10 %AC 50/60 HzAC 60 Hz
400 / 460 V 2~230 V115 V
Kälteleistung nach EN 14511L35/L35550 / 640 W
L35/L50330 / 400 W
Umgebungstemperatur+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
KältemittelR513A or R1234yf, 230 g
Schutzart nach EN 60529IP 54gegenüber dem Schaltschrank,
bei bestimmungsgemäßem Einsatz
IP 24gegenüber der Umgebung,
bei bestimmungsgemäßem Einsatz
Kondensatabscheidungintegrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity DTT 6xx1 pdf 53 KB Download
Conformity_UKCA_085507007_Rev01_Mar24_DTT6xx1.pdf pdf 35 KB Download
OP. inst. DTT 61/6201 230V MC pdf 51 MB Download
OP. inst. DTT 61/6201 230V SC pdf 53 MB Download
OP. inst. DTT 61/6201 115V MC pdf 51 MB Download
OP. inst. DTT 61/6201 115V SC pdf 57 MB Download
Supplement Test mode + MM (MC) pdf 250 KB Download
Short operat. instruction pdf 970 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 500 KB Download

3D-Modell (STEP)

  • Englisch
zip 4,7 MB Download

Ausschnitt

  • Deutsch
  • Englisch
pdf 240 KB Download

UL recognized Zertifikat

  • Englisch
pdf 170 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 1,6 MB Download

ePLAN macros

  • Englisch
zip 30 MB Download

Bestellung

BestelldatenDTT 6101
VarianteNennspannung400 / 460 V 2~230 V AC115 V AC
LED ControllerArtikelnummer138161490551325614105513256144055
CON ControllerArtikelnummer138161690551325617105513256174055
V2A, LED ControllerArtikelnummer1381614901513256141015auf Anfrage
V2A, CON ControllerArtikelnummer13816169015auf Anfrageauf Anfrage
  • Artikelnummern weiterer Varianten, sowie größerer Mengen auf Anfrage

Video

Energy-efficient into the future - with our Pfannenberg Green Series

Produktvorteile

  1. 1

    100 % patentierte Kondensatsicherheit

    • Keine Kältebrücke zur Schaltschrankdecke.
    • Kein Kondensatüberlauf in den Schaltschrank.
    • Keine aufgewirbelten Tropfen im Luftstrom.
    • Keine kondensatgefährdeten Luftschläuche.

  2. 2

    Passt auf die Schaltschränke jedes Herstellers

    und ist in 3 Baugrößen und 6 Leistungsstufen lieferbar.

  3. 3

    Langlebige und verlässliche Bauelemente

    Kompressoren, Lüfter und Wärmetauscher auf höchstem Qualitätsniveau sorgen für eine langlebige und sichere Kühlung der Schaltschrankkomponenten.

  4. 4

    Robuste Stahlblechhaube

    (kein Plastik) für Industrieumgebungen, in diversen Farben lackierbar.

  5. 5

    Service- und Wartungsfreundlichkeit

    durch leichte und werkzeuglose Montage und die nach vorne abnehmbare Haube, die einen schnellen Zugang auf die Komponenten erlaubt.

  6. 6

    Optionaler Vorsatzfilter

    mit Filtermedien für unterschiedliche Umgebungen: Alu-, Vlies- und Faltenfilter. Die Filtermedien und Filterrahmen für Dachkühlgeräte sind identisch mit denen der Pfannenberg Seiten-, An- und Einbau-Kühlgeräte. Das vereinfacht die Instandhaltung und senkt Kosten.