DTS 3031 / 3031 SS

Kühlgeräte 306 W
  • kompakte Bauform, ideal für kleine Schaltschränke und größere Schaltschränke zur Kühlung von Hot-Spots
  • insbesondere geeignet für die Lebensmittelindustrie und Outdoor-Anwendungen
  • hohe Schutzart IP 56, wartungsfrei
  • NEMA 3R/4 (DTS 3031) Gerät mit gepulverter Stahlhaube
  • NEMA 4/4X (DTS 3031 SS) Gerät mit Edelstahlhaube
  • UL zertifizierte NEMA Typ 3R/4 und 4/4X Dichtung zum Gehäuse
  • Verflüssiger mit 3 mm Lamellenabstand, hocheffektiver Schutz gegen stark belastete und aggressive Umgebungsluft

Seitenanbau

NEMA 4/4X

NEMA 3R/4

edelstahl

UL-zertifiziert

Technische Daten

DatenDTS 3031 (NEMA 3R/4)DTS 3031 (NEMA 4/4X)
Nennspannung ±10 %AC 50/60 HzAC 60 HzAC 50/60 HzAC 60 Hz
230 V115 V230 V115 V
Kälteleistung nach EN 14511L35/L35306 W
UmgebungstemperaturSC+8 … +45 °C / +46 … +113 °F
Schutzart nach NEMAgegenüber dem Schaltschrank,
bei bestimmungsgemäßem Einsatz
Kondensatabscheidungintegrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
DTS 3000 Series Manual pdf 4,5 MB Download
TechdataSht DTS3021/31 230V pdf 320 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 230 KB Download

Datenblatt 115V

  • Englisch
  • Deutsch
  • Spanisch
pdf 330 KB Download

Datenblatt 230V

  • Englisch
  • Deutsch
  • Spanisch
pdf 320 KB Download

Ausschnitt

  • Englisch
pdf 29 KB Download

Konformitätserklärung

  • Deutsch
  • Englisch
pdf 370 KB Download

Bestellung

BestelldatenDTS 3031 (NEMA 3R/4)DTS 3031 (NEMA 4/4X)
VarianteNennspannung230 V AC115 V AC230 V AC115 V AC
Standard ControllerArtikelnummer13383141355133831443551338314115813383144158
Lieferzeit15 Tageauf Anfrageauf Anfrageauf Anfrage

Produktvorteile

  1. 1

    Kompakte Baugröße

    Robustes Kühlgerät in kompakter Bauform zur Kühlung von kleinen Schränken oder von Hotspots.

  2. 2

    Edelstahl

    In Edelstahlausführung mit IP 56 insbesondere für Outdoor-Anwendungen und die Lebensmittelindustrie geeignet.

  3. 3

    Robuste Bauweise

    unter Verwendung von bewährten und energieeffizienten Komponenten.

  4. 4

    Große Lamellenabstände

    des Verflüssigers ermöglichen sehr lange Wartungsintervalle auch ohne zusätzliche Nanobeschichtung.

  5. 5

    Integrierte Kondensatverdunstung

    keine Wasserlachen unter dem Gerät, für erhöhte Betriebssicherheit.