| Daten | DTS 5361 (NEMA 3R/4) / DTS 5381 (NEMA 4/4X) | |||
|---|---|---|---|---|
| Nennspannung ±10 % | AC 50/60 Hz | |||
| 400 / 460 V 3~ | 230 V | |||
| Kälteleistung nach EN 14511 | A35/A35 | 1500 W | ||
| A35/A50 | 1080 W | |||
| Umgebungstemperatur | ohne Heizung | +10 … +55 °C / +50 … +131 °F | ||
| mit Heizung | –25 … +55 °C / –13 … +131 °F | |||
| Kältemittel | R513A; 520g | |||
| Schutzart nach NEMA | 3R/4 | gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz | ||
| 4/4X | ||||
| Kondensatabscheidung | integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf | |||
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.