DTS 5561/5581

Kühlgeräte 2370 W

• Effiziente Luftzirkulation – Großer Verdampfer für einen verbesserten Luftstrom, was insbesondere
in dicht bestückten Schaltschränken von entscheidender Bedeutung ist.
• Externes Display – Wahlweise mit Digitalanzeige (DIS) für mehr Kontrolle oder
Statusanzeige (LED) für stark frequentierte Bereiche
• Überall einsetzbar – Erhältlich für den Innen- und Außenbereich sowie für Nassbereiche. Geräte mit integrierter 2000-W-Heizung erhältlich
• Einfache Wartung – Wartung kritischer Komponenten von außen, wodurch
das Öffnen eines unter Spannung stehenden Gehäuses vermieden wird. 

UL-gelistet für Canada und US

Großer Abstand Eintritt/Austritt

Technische Daten

DatenDTS 5561 (NEMA 3R/4) / DTS 5581 (NEMA 4/4X)
Nennspannung ±10 %AC 50/60 Hz
400 / 460 V 3~230 V
Kälteleistung
nach EN 14511
A35/A352370 W
A35/A501700 W
Umgebungstemperaturohne Heizung+10 … +55 °C / +50 … +131 °F
mit Heizung–25 … +55 °C / –13 … +131 °F
KältemittelR513A; 890g
Schutzart
nach NEMA
3R/4gegenüber dem Schaltschrank,
bei bestimmungsgemäßem Einsatz
4/4X
Kondensatabscheidungintegrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 400 KB Download

Manual

  • Englisch
pdf 5,0 MB Download

Bestellung

BestelldatenDTS 5561DTS 5581
TypNennspannung400/460 V AC230 V AC400/460 V AC230 V AC
LEDArtikelnummer13584536355135845413551358453615813584541158
DISArtikelnummer13584556355135845613551358455615813584561158
LED inkl. HeitungArtikelnummer13584536375135845413751358453617813584541178
DIS inkl. HeizungArtikelnummer13584556375135845613751358455617813584561178