Die Anforderungen an Maschinen und Komponenten sind in der Metallbearbeitung besonders hoch. Hitze und Staub stressen beispielsweise Spindeln, Antrieben und elektronische Bauteile in der Anlage. Die Kühlung von Anlagenteilen mit sich bewegen Teilen wird üblicherweise durch Flüssigkeiten mittels Rückkühlanlagen (Chiller) oder vorhandener Wasserversorgung realisiert. Ebenfalls findet diese Art der Kühlung bei Verwendung von Platten-Wärmetauschern (Cool Plates) ihre Verwendung. Eine notwendige Klimatisierung der Elektronik in einem Schaltschrank oder einer Elektronik-Box erfolgt - je nach Umgebungsbedingungen - durch zuverlässige an- oder aufgebaute Kühlgeräte. Die Anforderungen an eine robuste und gut konzeptionierte Klimatisierung und deren Wartung sind somit besonders hoch.
Ist die Klimatisierung von Maschinen in der Metallbearbeitung mangelhaft, so resultieren oftmals kostenintensive Schäden verbunden mit längeren Stillstandzeiten. Um dies zu vermeiden, bieten wir auf Ihre Maschinen zugeschnittene Thermomanagement-Lösungen an, die zuverlässig sind und dem Schutz Ihrer Anlagen gerecht werden.
Von Rückkühlanlagen (Chiller) und Luft-Wasser-Wärmetauschern, über aktive Kühlgeräte bis hin zu Filterlüftern und Schaltschrankheizungen - wählen Sie aus unserer breiten Produktpalette für einen stabilen Betrieb und eine lange Lebensdauer Ihrer Anlagen.
Unsere Erfahrungen als auch die Zufriedenheit unserer Kunden zeigen, dass das Pfannenberg Standard Produktportfolio effizient, robust und langlebig ist. Dies sind ideale Voraussetzungen für den Einsatz in den Applikationen der Metallbearbeitung. Sollte es dennoch Anwendungsfälle mit besonderen Anforderungen an die Installation, Arbeitsbelastung durch beispielsweise außergewöhnlich hohe Temperaturen oder besonderen Umgebungsbedingungen wie Öle oder Feuchtigkeit geben, so haben wir auch hierfür das passende Produkt. Und falls nicht, entwickeln wir gerne gemeinsam mit Ihnen eine Lösung.
Um zu unserem kompletten Produktportfolio an Klimatisierungs- und Prozesskühlungslösungen zu gelangen, klicken Sie bitte auf die blauen Links.