PF 22.000 EMC

Ventilador con filtro
  • tamaño de instalación 2, caudal de aire de hasta 70 m³/h
  • contacto seguro gracias a la mejora de los resortes de contacto en la rejilla protectora
  • sistema de protección IP 54 e IP 55, NEMA tipo 12
  • certificación UL, cUL
  • resistencia UV (versión IP 55, RAL 7035)
  • abertura compatible con el tamaño de instalación 2 de la 3ª y la 4ª generaciones

tamaño

sustitución de estera de filtro sin herramientas

montaje sin herramientas

sistema de protección

sistema de protección

NEMA Modelo 12

Reconocido por UL para Canadá y EE. UU.

Asociación Estándar Canadiense

Con marca CE: en total conformidad con las directivas de la UE

probado

En lista UL para Canadá y EE. UU.

Datos técnicos

DatosPF 22.000 EMC
Tensión nominal ±10 %CA 50/60 HzCC
230 V115 V12 V24 V48 V
Caudal de aire boca libreIP 5461 / 70 m³/h61 m³/h
IP 5556 / 64 m³/h56 m³/h
Clase de calidad de estera de filtro
conforme a EN 779
IP 54G4
IP 55G4
Margen de temperatura–40 … +55 °C
ColorRAL 7035, diferentes colores disponibles a petición

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity_UKCA_085507001_Rev01_Mar24_PF_11000-67000.pdf pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30163-970_PF 22000_AC_PDG.STEP STEP 8,6 MB Download
30163-971_PF 22000_DC_PDG.STEP STEP 8,7 MB Download
Filter 119x119 IP54/TYPE12 PF2 pdf 42 KB Download
Fluted filter 116x108 IP55 PF2 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • español
pdf 570 KB Descargar

Eficacia del blindaje

  • inglés
pdf 750 KB Descargar

Certificación EAC

  • español
pdf 250 KB Descargar

Certificación CSA

  • inglés
pdf 190 KB Descargar

UL listed certificate

  • inglés
pdf 190 KB Descargar

UL recognized certificate

  • inglés
pdf 170 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoCAPF 22.000 EMC
Sistema de protecciónTensión nominal230 V CA115 V CA
IP 54Número de artículo1182210105511822151055
IP 55Número de artículo1182210305511822153055
Detalles del pedidoCCPF 22.000 EMC
Sistema de protecciónTensión nominal12 V CC24 V CC48 V CC
IP 54Número de artículo118228510551182280105511822701055
IP 55Número de artículo118228530551182280305511822703055

Números de artículo para otras tensiones y versiones a petición.

Opciones / accesorios

Esteras de filtro (5 unidades/pack)IP 54IP 55
Número de artículo1861160003018611600034
Dimensiones119 x 119 mm116 x 108 mm

Vídeo

Pfannenberg thermal management – Filterfan 4th generation.