Serie εCOOL 6000 DTI/DTS: progresiva y energéticamente eficiente.

  • DTS: Unidades de refrigeración montadas en el lateral o en la puerta del recinto.
  • DTI: Unidades de refrigeración parcialmente montadas en el lateral o en la puerta del recinto.

Serie de unidades de refrigeración de última generación para montaje lateral según los últimos avances en tecnología:

  • Especialmente eficiente energéticamente con un alto EER (Energy Efficiency Ratio).
  • De fácil mantenimiento, ventilador fácil de cambiar y placa de circuito.
  • Superficie exterior fácil de limpiar.
Resultados 13/13
Modelo Capacidad frigorífica Dimensiones (HxAxP) Tensión nominal cURus CE UKCA cULus EAC
DTI 6X1E 2,8 kW 1538 x 485 x 278 mm 230 / 400 V 3~
DTS 6X1E 1547 x 485 x 278 mm
DTI 6X2E 4,5 kW 1538 x 485 x 372 mm 230 / 400 V 3~
DTS 6X2E 1547 x 485 x 372 mm
DTFS 6021 370 W 550 x 280 x 210 mm 115 / 230 / 400 V 2~
DTFS 6031 570 W 550 x 280 x 210 mm 115 / 230 / 400 V 2~
DTFS 6041 870 W 550 x 280 x 280 mm 115 / 230 / 400 V 2~
DTI 6201 1,15 kW 1537 x 485 x 218 mm 115 / 230 / 400 V 2~
DTS 6201 1540 x 485 x 218 mm
DTI 6201C 1.000 W 962 x 418 x 244 mm 115 V / 230 V / 400 V 2~
DTS 6201C 966 x 399 x 244 mm
DTI 6301 1,55 kW 1537 x 485 x 218 mm 115 / 230 / 400 2~
DTS 6301 1540 x 485 x 218 mm 115 / 230 / 400 V 2~
DTI 6301C 1,5 kW 962 x 418 x 244 mm 115 / 230 / 400 V 2~
DTS 6301C 966 x 399 x 244 mm
DTI 6401 2,0 kW 1537 x 485 x 278 mm 230 / 400 V 3~
DTS 6401 1540 x 485 x 278 mm
DTI 6501 2,5 kW 1537 x 485 x 278 mm 400 V 3~
DTS 6501 1540 x 485 x 278 mm
DTI 6801 4,0 kW 1537 x 485 x 372 mm 400 V 3~
DTS 6801 1540 x 485 x 372 mm
DTI 6801 5,6 kW 1537 x 485 x 372 mm 400 V 3~
DTS 6801 1540 x 485 x 372 mm
disponible en preparación opcional

Presentamos los climatizadores εCOOL (DTI/DTS/DTT 6xxx).