Tamaño de la cobertura visual (A x B x C en metros)
| Indicación | Advertencia | Alerta | |
|---|---|---|---|
| rojo | |||
| amarillo | |||
| verde | |||
| ámbar | |||
| azul | |||
| transparente |
Los valores mostrados son indicativos. Para una evaluación precisa use Pfannenberg Sizing Software (PSS).
La luz flash compacta no sólo se puede adaptar a múltiples aplicaciones, sino que además impresiona gracias a su montaje sencillo y seguro
| Indicación | Advertencia | Alerta | |
|---|---|---|---|
| rojo | |||
| amarillo | |||
| verde | |||
| ámbar | |||
| azul | |||
| transparente |
Los valores mostrados son indicativos. Para una evaluación precisa use Pfannenberg Sizing Software (PSS).
| Datos eléctricos | CA | PY X-S-05 | ||
|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal | 230 V CA | 115 V CA | 24 V CA | |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| Margen de operación | 184–253 V | 92–127 V | 18–30 V | |
| Consumo de corriente nominal | 90 mA | 120 mA | 800 mA | |
| Datos eléctricos | CC | PY X-S-05 | ||
|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal | 48 V CC | 24 V CC | 12 V CC | |
| Margen de operación | 40–60 V | 18–30 V | 12–15 V | |
| Consumo de corriente nominal | 170 mA | 360 mA | 700 mA | |
| Descripción | Idioma | Tipo | Dimensiones | Descargar |
|---|---|---|---|---|
Hoja de producto |
|
600 KB | Descargar | |
Esquema (DWG) |
|
1,1 MB | Descargar | |
Declaración de rendimiento |
|
1,3 MB | Descargar | |
Ayuda para planear |
|
1,3 MB | Descargar | |
Modelo 3D (IGS) |
|
800 KB | Descargar | |
Modelo 3D (SAT) |
|
400 KB | Descargar | |
Modelo 3D (STEP) |
|
330 KB | Descargar | |
EPLAN macro EDZ |
|
5,4 MB | Descargar | |
Certificación EU EN 54-23 |
|
69 KB | Descargar | |
Certificación UK EN 54-23 |
|
210 KB | Descargar | |
Certificación VdS Color de lente amarillo, verde, blanco, na |
|
1,8 MB | Descargar | |
Certificación VdS |
|
1,8 MB | Descargar | |
Certificación UL |
|
190 KB | Descargar | |
Certificado de Homologación DNV |
|
190 KB | Descargar | |
Certificación EAC |
|
300 KB | Descargar | |
Certificación CNBOP |
|
1,0 MB | Descargar | |
Asignación del conector M12 opcional |
|
470 KB | Descargar | |
EAC 043/2017alarma de incendio |
|
1,0 MB | Descargar |
| Detalles del pedido | alojamiento rojo | PY X-S-05 | ||
|---|---|---|---|---|
| Color de lente | Tensión nominal | 230 V CA | 115 V CA | 24 V CC |
| claro | Número de artículo | 21510101000 | 21510151000 | 21510801000 * |
| amarillo | Número de artículo | 21510103000 | 21510153000 | 21510803000 |
| naranja | Número de artículo | 21510104000 | 21510154000 | 21510804000 |
| rojo | Número de artículo | 21510105000 | 21510155000 | 21510805000 * |
| Detalles del pedido | alojamiento gris | PY X-S-05 | ||
|---|---|---|---|---|
| Color de lente | Tensión nominal | 230 V CA | 115 V CA | 24 V CC |
| claro | Número de artículo | 21510101055 | 21510151055 | 21510801055 * |
| amarillo | Número de artículo | 21510103055 | 21510153055 | 21510803055 |
| naranja | Número de artículo | 21510104055 | 21510154055 | 21510804055 |
| rojo | Número de artículo | 21510105055 | 21510155055 | 21510805055 * |
* Luces con EN 54-23
Números de artículo para colores de lentes y tensiones adicionales a petición.
Montaje de la parte superior e inferior sin el ajuste necesario de los sujetadores.
El cableado eléctrico se realiza en la caja de base para evitar pedirle ayuda a alguien más. Los cables se encaminan de manera segura en la que se elimina la posibilidad de errores y aplastamientos.
y por lo tanto, aplicable para alarma de incendios.
Plantilla de agujeros integrada que se adapta a una variedad de cajas eléctricas comunes en todo el mundo. Se instala en forma vertical tanto en los recintos, desde el techo hacia abajo, como sobre las paredes.
Adecuado para uso en todas las condiciones meteorológicas debido a la protección proporcionada contra la lluvia torrencial, nieve, hielo y polvo. Soporta la aplicación de manguera durante los requisitos de lavado.
Se queda en el lugar y no se puede perder.
Las partes superior e inferior se combinan positivamente para simplificar la instalación. Cuando se separan, los peligros eléctricos se eliminan para su manipulación.
Logra la calificación de impacto IK08 para soportar ambientes hostiles.
Apto para el uso en condiciones térmicas encontradas en fábricas y todos los rincones del mundo.