Tamaño de cobertura (A x B x C en metros)
| Indicación | Advertencia | Alerta | |
|---|---|---|---|
| rojo | |||
| amarillo | |||
| verde | |||
| ámbar | |||
| azul | |||
| transparente |
Los valores mostrados son indicativos. Para una evaluación precisa use Pfannenberg Sizing Software (PSS).
| Indicación | Advertencia | Alerta | |
|---|---|---|---|
| rojo | |||
| amarillo | |||
| verde | |||
| ámbar | |||
| azul | |||
| transparente |
Los valores mostrados son indicativos. Para una evaluación precisa use Pfannenberg Sizing Software (PSS).
| Datos eléctricos | PY X-L-15 | PY X-L-15-CPR | ||
|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal | 230 V | 24 V | 24 V | |
| Frecuencia nominal | CA 50/60 Hz | CC | CC | |
| Margen de operación | 187–255 V | 19,2–28,8 V | 19,2–28,8 V | |
| Consumo de corriente nominal @ 1 Hz | 150 mA | 540 mA | 700 mA | |
| Descripción | Idioma | Tipo | Dimensiones | Descargar |
|---|---|---|---|---|
Hoja del producto |
|
250 KB | Descargar | |
Ayuda para planear (CPR/EN54-23) |
|
440 KB | Descargar | |
Modelo 3D (IGS) |
|
1,1 MB | Descargar | |
Modelo 3D (SAT) |
|
1,4 MB | Descargar | |
Modelo 3D (STEP) |
|
1,3 MB | Descargar | |
EPLAN macro EDZ |
|
3,0 MB | Descargar | |
Dibujo (DWG) |
|
160 KB | Descargar | |
Dibujo (DXF) |
|
180 KB | Descargar | |
Certificación VdS clear, red cover (CPR) |
|
1,7 MB | Descargar | |
Certificación VdS white, yellow, amber, green, blue (CPR) |
|
1,9 MB | Descargar | |
Declaración de rendimiento (CPR) |
|
1,3 MB | Descargar | |
Certificación EU EN 54-23 (CPR) |
|
1,2 MB | Descargar | |
Certificación UK EN 54-23 (CPR) |
|
200 KB | Descargar | |
Certificación UL PY X-L-15 |
|
180 KB | Descargar | |
EAC Certificate |
|
300 KB | Descargar |
Haga clic aquí para obtener orientación sobre cómo configurar y utilizar los datos CAD.
| Detalles del pedido | alojamiento rojo | PY X-L-15 | PY X-L-15-CPR | |
|---|---|---|---|---|
| Color de lente | Tensión nominal | 230 V CA | 24 V CC | 24 V CC |
| claro | Número de artículo | 21561801020 | ||
| amarillo | Número de artículo | 21561103000 | 21561803000 | a petición (VdS) |
| naranja | Número de artículo | 21561104000 | 21561804000 | a petición (VdS) |
| rojo | Número de artículo | 21561105000 | 21561805000 | 21561805020 |
| Detalles del pedido | alojamiento rojo | PY X-L-15 | PY X-L-15-CPR | |
|---|---|---|---|---|
| Color de lente | Tensión nominal | 230 V CA | 24 V CC | 24 V CC |
| claro | Número de artículo | a petición | ||
| amarillo | Número de artículo | 21561103055 | 21561803055 | a petición (VdS) |
| naranja | Número de artículo | 21561104055 | 21561804055 | a petición (VdS) |
| rojo | Número de artículo | 21561105055 | 21561805055 | a petición |
Iluminación estroboscópica muy brillante y muy visible en un elegante diseño de pirámide.
Se queda en el lugar y no se puede perder.
El cableado eléctrico se realiza en la caja de base para evitar pedirle ayuda a alguien más. Los cables se encaminan de manera segura en la que se elimina la posibilidad de errores y aplastamientos.
Ajustable para diferentes aplicaciones: 0.1 | 0.5 | 0.75 | 1 Hz.
Cumple los requisitos de la UE para la seguridad de las alarmas de incendios.
Proporciona facilidad de cableado y conexión de cadena daisy.
Proporciona protección eléctrica para dispositivos de control, como componentes de conmutación y relés.
de varias luces según EN 54-23.
Logra la calificación de impacto IK08 para soportar ambientes hostiles.
Adecuado para uso en todas las condiciones meteorológicas debido a la protección proporcionada contra la lluvia torrencial, nieve, hielo y polvo.
Una abrazadera de fijación de acero proporciona una resistencia adicional a golpes y vibraciones.
Plantilla de agujeros integrada que se adapta a una variedad de cajas eléctricas comunes en todo el mundo. Se instala en forma vertical tanto en los recintos, desde el techo hacia abajo, como sobre las paredes.