DTS 3161/3181

Climatizadores 1235 W
  • diseño compacto, ideal para armarios eléctricos pequeños y más grandes, para la refrigeración de los puntos de mucho calor
  • especialmente adecuados para aplicaciones de la industria alimentaria y en exteriores
  • mantiene un sello NEMA tipo 3R/4 con certificación UL contra el recinto
  • sistema de alta protección IP 56, sin necesidad de mantenimiento
  • condensador con una separación de aleta de 3 mm, protección muy efectiva frente a un ambiente considerablemente contaminado
  • sistema integrado de evaporación de condensado

montaje lateral

NEMA 3R/4

NEMA 4/4X

amplia distancia

Acero inoxidable

Aprobado por UL

Conformidad euroasiática

Customizable

Datos técnicos

DatosDTS 3161 (3R/4) / DTS 3181 (4/4X)
Tensión nominal ±10 %CA 50/60 HzCA 60 Hz
400/460 V 3~230 V115 V
Capacidad frigorífica
según EN 14511
A35/A351235 W
A35/A50570 W
Temperatura ambienteSCSC0 … +55 °C (+32 … +131 °F)
LAP–40 … +55 °C (–40 … +131 °F)
RefrigeranteR513A, 360g
Grado de protección
según NEMA
3R/4hacia el armario eléctrico, si se usa según las especificaciones
4/4X

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • inglés
pdf 340 KB Descargar

Manual de instrucciones

  • inglés
pdf 1,1 MB Descargar

Hoja de datos 115V/230V

  • inglés
pdf 440 KB Descargar

Hoja de datos 400V

  • inglés
pdf 460 KB Descargar

EAC Certificado

  • ruso
pdf 1,6 MB Descargar

CE Declaración de conformidad

  • alemán
  • inglés
pdf 190 KB Descargar

3D-model DTS 3181 (STEP)

  • inglés
zip 13 MB Descargar

3D-model DTS 3161 (STEP)

  • inglés
zip 13 MB Descargar

UL listed certificate

  • inglés
pdf 190 KB Descargar

UKCA Declaración de conformidad

  • inglés
pdf 160 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoDTS 3161
TipoTensión nominal400 V CA230 V AC115 V CA
Standard ControllerNúmero de artículo133854363551338544135513385444355
LAP¹Número de artículo133854363751338544137513385444375
Detalles del pedidoDTS 3181
TipoTensión nominal400 V CA230 V CA115 V CA
Standard ControllerNúmero de artículo133854361581338544115813385444158
LAP¹Número de artículo133854361781338544117813385444178

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

1 LAP (paquete de baja temperatura ambiente): incluye un calentador del recinto de 900 W y un termostato que se debe colocar dentro del recinto.

Ventajas del producto

  1. 1

    Diseño compacto

    Climatizador robusto con diseño compacto para armarios eléctricos más pequeños o para refrigerar zonas calientes.

  2. 2

    Acero inoxidable

    Modelo de acero inoxidable con grado de protección IP 56, adecuado especialmente para aplicaciones exteriores o para el sector de Alimentación y Bebidas.

  3. 3

    Diseño robusto

    se caracteriza por tener componentes probados y eficientes desde el punto de vista energético.

  4. 4

    Condensador

    la amplia separación de las aletas permite prolongar las frecuencias de mantenimiento sin necesidad de solicitar otro nanorevestimiento.

  5. 5

    Evaporación integrada de condensado

    Ninguna acumulación de agua debajo del dispositivo para una mayor seguridad de trabajo.