| Datos | DTS 3165 (NEMA 3R/4) | DTS 3185 (NEMA 4/4X) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal ±10 % | CA 50/60 Hz | ||||
| 400 / 460 V 3~ | 230 V | 400 / 460 V 3~ | 230 V | ||
| Capacidad frigorífica según EN 14511 | A35/A35 | 1948 W | |||
| A35/A50 | 1045 W | ||||
| Margen de temperatura ambiente | SC | 0 … +55 °C / +32 … +131 °F | |||
| LAP | –40 … +55 °C / –40 … +131 °F | ||||
| Refrigerante | R134a (GWP 1430) | ||||
| Sistema de protección según NEMA | 3R/4 | para el recinto eléctrico si se emplea para el fin previsto por el fabricante | |||
| 4/4X | |||||
| Gestión de condensado | sistema integrado de evaporación del condensado con desbordamiento de seguridad | ||||
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.