Dispositivos de señalización que resisten el frío y las heladas: dispositivos de señalización para cada temperatura.
Nuestros dispositivos de señalización están óptimamente equipados para su uso en temperaturas que varían entre –40 °C y +55 °C, ya sea que haya fluctuación entre calor y frío o la temperatura sea constante en un extremo u otro.
Gracias a su gran tolerancia, pueden utilizarse para aplicaciones en las que se generan grados muy altos de calor, como la producción de acero o vidrio, prensado y laminado.

Funcionan de manera fiable al usarse en exteriores en latitudes tropicales y gracias a su resistencia a las heladas, se utilizan en almacenes refrigerados y para aplicaciones de señalización en áreas de permacongelamiento y estaciones de esquí.