Dispositivi di segnalazione resistenti al calore e protetti dal gelo: dispositivi di segnalazione per qualsiasi temperatura.
I nostri dispositivi di segnalazione sono progettati per l’impiego a temperature comprese tra –40 °C e +55 °C, sia con oscillazioni termiche che a temperature che si mantengono costanti ad uno dei due estremi.
Grazie alla loro grande tolleranza, possono essere utilizzati per applicazioni in cui vengono generati elevati livelli di calore, ad esempio nella produzione di acciaio o vetro o nei lavori di pressatura e laminatura.

Resistono in modo affidabile all’uso a latitudini tropicali e, grazie alla loro resistenza al gelo, vengono usati in magazzini refrigerati e per applicazioni di segnalazione in aree di permafrost e stazioni sciistiche.