Résistants à la chaleur et protégés contre le gel : des appareils de signalisation pour toutes les températures.
Nos appareils de signalisation sont équipés de façon optimale pour une utilisation dans des températures allant de –40 °C à +55 °C, que la température fluctue entre le chaud et le froid où qu'elle soit constante dans un extrême ou un autre.
Grâce à leur grande tolérance, ils peuvent être utilisés pour des applications où une forte génération de chaleur se produit, comme dans la production d'acier ou de verre ou dans les travaux de pressage et de laminage.

Ils réagissent avec fiabilité aux utilisations en extérieur sous des latitudes tropicales et grâce à leur résistance au gel, ils sont utilisés dans les entrepôts réfrigérés et pour les applications de signalisation dans les zones de pergélisol et les stations de ski.