Odporne na ciepło i mróz: urządzenia sygnalizacyjne do każdej temperatury.
Nasze urządzenia sygnalizacyjne są optymalnie dostosowane do użytku w temperaturze od –40 °C do +55 °C bez względu na to, czy występują duże wahania temperatur, czy temperatura jest stale wysoka lub niska.
Dzięki znakomitej tolerancji można je stosować tam, gdzie są generowane duże ilości ciepła, na przykład w hutach stali lub szkła, a także w tłoczniach i walcowniach.

Świetnie dają sobie radę także w warunkach tropikalnych, a dzięki odporności na mróz są również stosowane w chłodniach magazynowych oraz do sygnalizowania w regionach polarnych i w kurortach narciarskich.